Vlastnosti výrobku
Délka sondové tyče L [mm] | 30 |
---|---|
Procesní připojení | závitové připojení G 1/2 vnější závit |
Oblast nasazení
Média | Kapalná média; agresivní média |
---|---|
Teplota média [°C] | 5...70 |
Odolnost proti tlaku [bar] | 30 |
Teplota média [°C] | 5...70 |
---|
Elektrická data
Připojení na vyhodnocovací elektroniku | VS3000 |
---|
Měřící / nastavovací rozsah
Délka sondové tyče L [mm] | 30 |
---|
Nastavovací rozsah [cm/s] | 3...60 |
---|---|
Největší citlivost [cm/s] | 3...40 |
Přesnost / odchylky
Teplotní gradient [K/min] | 7 |
---|
Reakční doby
Doba odezvy [s] | 2...20 |
---|
Doba odezvy [s] | 2...20 |
---|
Okolní podmínky
Krytí | IP 67 |
---|
Schválení / zkoušky
Odolnost vůči rázům |
|
||
---|---|---|---|
Odolnost proti vibracím |
|
||
MTTF [let] | 8213 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 55 |
---|---|
Pouzdro | Válcové |
Materiály | keramika (99,7 % Al2 O3) |
Materiál, který je v kontaktu s médiem | keramika (99,7 % Al2 O3) |
Procesní připojení | závitové připojení G 1/2 vnější závit |
Průměr sondy [mm] | 8,6 |
Instalační délka EL [mm] | 45 |
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Upozornění |
|
|
---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Maximální délka kabelu: 100 m |
---|