• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Senzory proudění
  4. Kompaktní senzory proudění v pouzdře z nerezové oceli
  5. SI0553

Hlídač proudění

SI0553

SID10ADHFPKG/US-100

Hlídač proudění

SI0553

SID10ADHFPKG/US-100

  • Spolehlivé sledování kapalin a plynů v potrubí
  • Variabilní procesní připojení pomocí adaptérů
  • Snadné nastavení spínacích bodů pro rychlé uvedení do provozu
  • Robustní pouzdro z nerezové oceli pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • LED diodový bargraf pro indikaci spínacího bodu a průtoku
  • ce
  • ukca
  • cul
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů Po digitálních výstupů: 1
Procesní připojení M18 x 1,5 Vnitřní závit
Oblast nasazení
Média Kapalná média; Plynná média; agresivní média
Teplota média [°C] -25...80
Odolnost proti tlaku [bar] 300
Kapalná média
Teplota média [°C] -25...80
Plynná média
Teplota média [°C] -25...80
Elektrická data
Provozní napětí [V] 19...36 DC
Proudový odběr [mA] < 60
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ano
Přípravná zpožďovací doba [s] 10
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů Po digitálních výstupů: 1
Výstupy
Celkový počet výstupů 1
Výstupní signál spínací signál
Elektrické provedení PNP
Po digitálních výstupů 1
Výstupní funkce spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 250
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Ochrana proti přetížení ano
Měřící / nastavovací rozsah
Délka sondové tyče L [mm] 45
Kapalná média
Nastavovací rozsah [cm/s] 3...300
Největší citlivost [cm/s] 3...100
Plynná média
Nastavovací rozsah [cm/s] 200...3000
Největší citlivost [cm/s] 200...800
Přesnost / odchylky
Opakovatelnost [cm/s] 1...5
Poznámka k opakovatelnosti
pro vodu 5...100 cm/s; 25 °C
Nastavení z výroby
Teplotní posun (drift) [cm/s x 1/K] 0.1; (pro vodu 5...100 cm/s; 10...70 °C)
Teplotní gradient [K/min] 300
Přesnost spínacího bodu [cm/s] ± 2...± 10; (pro vodu 5...100 cm/s; 25 °C; Nastavení z výroby)
Hystereze [cm/s] 2...5; (pro vodu 5...100 cm/s; 25 °C; Nastavení z výroby)
Reakční doby
Kapalná média
Doba odezvy [s] 1...2; (pro teplotní gradient: 1 K/min)
Plynná média
Doba odezvy [s] 1...10
Software / programování
Nastavení spínacího bodu Tlačítko
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...80
Skladovací teplota [°C] -25...100
Krytí IP 67
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF- ozářeno 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 přenášeno vysokou frekvencí 10 V
Odolnost vůči rázům
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Odolnost proti vibracím
DIN EN 60068-2-6 20 g (55...2000 Hz)
MTTF [let] 298
Certifikát UL
Číslo schválení UL I02X
Mechanická data
Hmotnost [g] 244
Rozměry [mm] M18 x 1,5
Označení závitu M18 x 1,5
Materiály nerezová ocel (1.4404 / 316L); nerezová ocel (1.4310 / 301); PC; PBT-GF20; EPDM/X
Materiál, který je v kontaktu s médiem Hastelloy C-4 (2.4610); O kroužek: FKM 80 Shore A
Procesní připojení M18 x 1,5 Vnitřní závit
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Funkce 10 x LED, tříbarevná
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A