- Produkty
- SI0561
Hlídač proudění
SI0561
SID10ABBFPKG/US-100
Hlídač proudění
SI0561
SID10ABBFPKG/US-100
- Spolehlivé sledování kapalin a plynů v potrubí
- Variabilní procesní připojení pomocí adaptérů
- Snadné nastavení spínacích bodů pro rychlé uvedení do provozu
- Robustní pouzdro z nerezové oceli pro použití v náročných průmyslových podmínkách
- LED diodový bargraf pro indikaci spínacího bodu a průtoku
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 1 |
---|---|
Procesní připojení | M18 x 1,5 Vnitřní závit |
Oblast nasazení
Média | Kapalná média; Plynná média |
---|---|
Teplota média [°C] | -25...80 |
Odolnost proti tlaku [bar] | 30 |
Teplota média [°C] | -25...80 |
---|
Teplota média [°C] | -25...80 |
---|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 19...36 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 60 |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Přípravná zpožďovací doba [s] | 10 |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 1 |
---|
Výstupy
Celkový počet výstupů | 1 |
---|---|
Výstupní signál | spínací signál |
Elektrické provedení | PNP |
Po digitálních výstupů | 1 |
Výstupní funkce | spínač / rozpínač; (parametrizovatelný) |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 250 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící / nastavovací rozsah
Délka sondové tyče L [mm] | 45 |
---|
Nastavovací rozsah [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Největší citlivost [cm/s] | 3...100 |
Nastavovací rozsah [cm/s] | 200...3000 |
---|---|
Největší citlivost [cm/s] | 200...800 |
Přesnost / odchylky
Opakovatelnost [cm/s] | 1...5 | ||
---|---|---|---|
Poznámka k opakovatelnosti |
|
||
Teplotní posun (drift) [cm/s x 1/K] | 0.1; (pro vodu 5...100 cm/s; 10...70 °C) | ||
Teplotní gradient [K/min] | 300 | ||
Přesnost spínacího bodu [cm/s] | ± 2...± 10; (pro vodu 5...100 cm/s; 25 °C; Nastavení z výroby) | ||
Hystereze [cm/s] | 2...5; (pro vodu 5...100 cm/s; 25 °C; Nastavení z výroby) |
Reakční doby
Doba odezvy [s] | 1...10 |
---|
Doba odezvy [s] | 1...10 |
---|
Doba odezvy [s] | 1...10 |
---|
Software / programování
Nastavení spínacího bodu | Tlačítko |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...80 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -25...100 |
Krytí | IP 67 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||
---|---|---|---|
Odolnost vůči rázům |
|
||
Odolnost proti vibracím |
|
||
MTTF [let] | 298 | ||
Certifikát UL |
|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 239,5 |
---|---|
Rozměry [mm] | M18 x 1,5 |
Označení závitu | M18 x 1,5 |
Materiály | nerezová ocel (1.4404 / 316L); nerezová ocel (1.4310 / 301); PC; PBT-GF20; EPDM/X |
Materiál, který je v kontaktu s médiem | nerezová ocel (1.4404 / 316L); O kroužek: EPDM |
Procesní připojení | M18 x 1,5 Vnitřní závit |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |
---|