- Produkty
- SI6000
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 1 |
---|---|
Procesní připojení | závitové připojení Aseptoflex vnější závit Aseptoflex |
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty |
---|---|
Aplikace | Hygienicky čisté provozy |
Teplota média [°C] | -25...95; (pro SIP-procesy: ...140 °C) |
Odolnost proti tlaku [bar] | 30 |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 19...36 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 60 |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Přípravná zpožďovací doba [s] | 10 |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 1 |
---|
Výstupy
Celkový počet výstupů | 1 |
---|---|
Výstupní signál | spínací signál |
Elektrické provedení | PNP |
Po digitálních výstupů | 1 |
Výstupní funkce | spínač / rozpínač; (parametrizovatelný) |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 250 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící / nastavovací rozsah
Délka sondové tyče L [mm] | 55 |
---|
Nastavovací rozsah [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Největší citlivost [cm/s] | 3...100 |
Nastavovací rozsah [cm/s] | 200...3000 |
---|---|
Největší citlivost [cm/s] | 200...800 |
Přesnost / odchylky
Opakovatelnost [cm/s] | 1...5 | ||
---|---|---|---|
Poznámka k opakovatelnosti |
|
||
Teplotní posun (drift) [cm/s x 1/K] | 0.1; (pro vodu 5...100 cm/s; 10...70 °C) | ||
Teplotní gradient [K/min] | 300 | ||
Přesnost spínacího bodu [cm/s] | ± 2...± 10; (pro vodu 5...100 cm/s; 25 °C; Nastavení z výroby) | ||
Hystereze [cm/s] | 2...5; (pro vodu 5...100 cm/s; 25 °C; Nastavení z výroby) |
Reakční doby
Doba odezvy [s] | 1...10 |
---|
Software / programování
Nastavení spínacího bodu | Tlačítko |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...60 |
---|---|
Krytí | IP 67; IP 69K |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odolnost vůči rázům |
|
||||||||
Odolnost proti vibracím |
|
||||||||
MTTF [let] | 298 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 381 |
---|---|
Pouzdro | Válcové |
Rozměry [mm] | Ø 50 / L = 154 |
Materiály | nerezová ocel (1.4404 / 316L); PC; PBT-GF20; EPDM/X; O kroužek: FKM |
Materiál, který je v kontaktu s médiem | nerezová ocel (1.4435 / 316L); povrchové vlastnosti: Ra < 0,4 / Rz 4 |
Procesní připojení | závitové připojení Aseptoflex vnější závit Aseptoflex |
Průměr sondy [mm] | 7,7 |
Instalační délka EL [mm] | 55 |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Upozornění
Upozornění | Nepoužívejte pro nové projekty.; žádné další adaptéry nejsou k dispozici jako příslušenství |
---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno |
---|