• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Senzory proudění
  4. Senzory proudění vzduchu
  5. SL5204

Hlídání proudění vzduchu

SL5204

SLG23XEE40KG/2M

Hlídání proudění vzduchu

SL5204

SLG23XEE40KG/2M

  • Spolehlivé monitorování průtoku vzduchu
  • Pro použití ve větracích systémech v automatizaci budov
  • Jednoduché nastavení požadované hloubky ponoru senzoru
  • Přesný analogový výstup
  • ce
  • ukca
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů Počet analogových výstupů: 1
Procesní připojení Ø 23 mm
Oblast nasazení
Teplota média [°C] 20...40
Odolnost proti tlaku [bar] 1
Elektrická data
Tolerance provozního napětí [%] -10...10
Provozní napětí [V] 24 DC
Proudový odběr [mA] < 35
Min. izolační odpor [MΩ] 100; (500 V DC)
Přípravná zpožďovací doba [s] 90
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů Počet analogových výstupů: 1
Výstupy
Celkový počet výstupů 1
Výstupní signál analogový signál
Počet analogových výstupů 1
Analogový napěťový výstup [V] 0...10
Měřící / nastavovací rozsah
Průtoková oblast [cm/s] 200...3000
Poznámka k rozsahu průtoku
= 1...10 V
Přesnost / odchylky
Teplotní gradient [K/min] 1
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -10...40
Skladovací teplota [°C] -25...85
Krytí IP 65
Schválení / zkoušky
MTTF [let] 727
Mechanická data
Hmotnost [g] 195
Rozměry [mm] Ø 23 / L = 142
Materiály pouzdro: PBT; povrch senzoru: Titan
Materiál, který je v kontaktu s médiem PBT; Titan
Procesní připojení Ø 23 mm
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Provoz LED, zelená
Příslušenství
Dodané položky
Upevňovací spona: 1, E40048
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení Kabel: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC