Magneticko-induktivní senzor proudění
SM8400
SMK11GGXFRKG/US-100
Magneticko-induktivní senzor proudění
SM8400
SMK11GGXFRKG/US-100
- Přesné měření průtoku, spotřeby a teploty média
- Vysoká přesnost, opakovatelnost a dynamika měření
- Spínací, analogový a pulzní výstup
- Jasně viditelné 4-místný LED displej
- Pohodlné ovládání pomocí tlačítek nebo nastavení parametrů přes IO-Link
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 2; Počet analogových výstupů: 1 | ||
---|---|---|---|
Měřící rozsah |
|
||
Procesní připojení | závitové připojení Rc 1 Vnitřní závit DN25 |
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty | ||
---|---|---|---|
Aplikace | Celková funkce; pro průmyslové nasazení | ||
Média | vodivá kapalná média; voda; média na vodní bázi | ||
Pozor na média |
|
||
Teplota média [°C] | -10...70 | ||
Odolnost proti tlaku [bar] | 16 | ||
Odolnost proti tlaku [MPa] | 1,6 |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 18...30 DC; (podle SELV/PELV) |
---|---|
Proudový odběr [mA] | 95; (24 V) |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Přípravná zpožďovací doba [s] | 5 |
Měřící princip | magneticko-indukční |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 2; Počet analogových výstupů: 1 |
---|
Vstupy
Vstupy | reset čítače |
---|
Výstupy
Celkový počet výstupů | 2 |
---|---|
Výstupní signál | spínací signál; analogový signál; pulzní signál; IO-Link; (konfigurovatelný) |
Elektrické provedení | PNP/NPN |
Po digitálních výstupů | 2 |
Výstupní funkce | spínač / rozpínač; (parametrizovatelný) |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 200 |
Počet analogových výstupů | 1 |
Analogový proudový výstup [mA] | 4...20; (škálovatelný) |
Maximální zátěž [Ω] | 500 |
Analogový napěťový výstup [V] | 0...10; (škálovatelný) |
Min. zatěžovací odpor [Ω] | 2000 |
Impulzní výstup | Čítač průtokového množství |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah |
|
||
---|---|---|---|
Zobrazovaná oblast |
|
||
Rozlišení |
|
||
Spínací bod SP |
|
||
Zpětný spínací bod rP |
|
||
Analogový počáteční bod ASP |
|
||
Analogový koncový bod AEP |
|
||
Šířka kroku |
|
Impulzní váha (hodnotnost) | 0,00001...100 000 m³ |
---|---|
Délka impulzu [s] | 0,0025...2 |
Měřící rozsah [°C] | -20...80 |
---|---|
Rozlišení [°C] | 0,2 |
Spínací bod SP [°C] | -19,2...80 |
Zpětný spínací bod rP [°C] | -19,6...79,6 |
Analogový startovací bod [°C] | -20...60 |
Analogový koncový bod [°C] | 0...80 |
V krocích po [°C] | 0,2 |
Přesnost / odchylky
Přesnost (v měřícím rozsahu) | ± (0,8 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Opakovací přesnost | ± 0,2% MEW |
Přesnost [K] | ± 2,5 (Q > 5 l/min) |
---|
Reakční doby
Doba odezvy [s] | 0,15; (dAP = 0, T19) |
---|---|
Nastavitelná doba zpoždění dS, dr [s] | 0...50 |
Hodnota tlumicího procesu dAP [s] | 0...5 |
Dynamika reakce T05 / T09 [s] | T09 = 20 (Q > 5 l/min) |
---|
Software / programování
Parametrizační možnost | Hlídání proudění; čítač množství; Předvolbový čítač; Hlídání teploty; hystereze / okénko; spínač / rozpínač; spínací logika; proudový/napěťový/impulsní výstup; Doba přemostění rozběhu; displej lze vypnout; Zobrazovací jednotka |
---|
Rozhraní
Komunikační rozhraní | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ přenosu | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link verze | 1.1 | ||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profily | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
Mód SIO | ano | ||||
Potřebná třída Masterport | A | ||||
Analogová procesní data | 3 | ||||
Binární procesní data | 2 | ||||
Min. doba procesního cyklu [ms] | 5 | ||||
Podporovaná ID zařízení |
|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -10...60 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -25...80 |
Krytí | IP 67 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schválení CPA |
|
||||||||||||
Odolnost vůči rázům |
|
||||||||||||
Odolnost proti vibracím |
|
||||||||||||
MTTF [let] | 145 | ||||||||||||
Certifikát UL |
|
||||||||||||
Směrnice pro tlaková zařízení | Správná technická praxe; lze použít pro kapaliny skupiny 2; kapaliny skupiny 1 na vyžádání |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 673,5 |
---|---|
Materiály | nerezová ocel (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE |
Materiál, který je v kontaktu s médiem | nerezová ocel (1.4404 / 316L); PEEK; FKM |
Procesní připojení | závitové připojení Rc 1 Vnitřní závit DN25 |
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
Ztráta tlaku
|
|
---|