• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Senzory proudění
  4. Magneticko-induktivní senzory proudění
  5. SM8500

Magneticko-induktivní senzor proudění

SM8500

SMK11GGXFRKG/US-100

Magneticko-induktivní senzor proudění

SM8500

SMK11GGXFRKG/US-100

  • Přesné měření průtoku, spotřeby a teploty média
  • Vysoká přesnost, opakovatelnost a dynamika měření
  • Spínací, analogový a pulzní výstup
  • Jasně viditelné 4-místný LED displej
  • Pohodlné ovládání pomocí tlačítek nebo nastavení parametrů přes IO-Link
  • dnv_gl
  • ce
  • ukca
  • cpa
  • cul
  • iolink
  • ktw
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů Po digitálních výstupů: 2; Počet analogových výstupů: 1
Měřící rozsah
0,2...100 l/min 0,01...6 m³/h
Procesní připojení závitové připojení Rc 1 Vnitřní závit DN25
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Pozlacené kontakty
Aplikace Celková funkce; pro průmyslové nasazení
Média vodivá kapalná média; voda; média na vodní bázi
Pozor na média
vodivost: ≥ 20 µS/cm
viskozita: < 70 mm²/s (40 °C)
Teplota média [°C] -10...70
Odolnost proti tlaku [bar] 16
Odolnost proti tlaku [MPa] 1,6
Elektrická data
Provozní napětí [V] 18...30 DC; (podle SELV/PELV)
Proudový odběr [mA] 95; (24 V)
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ano
Přípravná zpožďovací doba [s] 5
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů Po digitálních výstupů: 2; Počet analogových výstupů: 1
Vstupy
Vstupy reset čítače
Výstupy
Celkový počet výstupů 2
Výstupní signál spínací signál; analogový signál; pulzní signál; IO-Link; (konfigurovatelný)
Elektrické provedení PNP/NPN
Po digitálních výstupů 2
Výstupní funkce spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 200
Počet analogových výstupů 1
Analogový proudový výstup [mA] 4...20; (škálovatelný)
Maximální zátěž [Ω] 500
Analogový napěťový výstup [V] 0...10; (škálovatelný)
Min. zatěžovací odpor [Ω] 2000
Impulzní výstup Čítač průtokového množství
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Ochrana proti přetížení ano
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah
0,2...100 l/min 0,01...6 m³/h
Zobrazovaná oblast
-120...120 l/min -7,2...7,2 m³/h
Rozlišení
0,1 l/min 0,005 m³/h
Spínací bod SP
0,7...100 l/min 0,04...6 m³/h
Zpětný spínací bod rP
0,2...99,5 l/min 0,01...5,97 m³/h
Analogový počáteční bod ASP
0...80 l/min 0...4,8 m³/h
Analogový koncový bod AEP
20...100 l/min 1,2...6 m³/h
Šířka kroku
0,1 l/min 0,005 m³/h
Hlídání průtočného množství
Impulzní váha (hodnotnost) 0,00001...100 000 m³
Délka impulzu [s] 0,0025...2
Hlídání teploty
Měřící rozsah [°C] -20...80
Rozlišení [°C] 0,2
Spínací bod SP [°C] -19,2...80
Zpětný spínací bod rP [°C] -19,6...79,6
Analogový startovací bod [°C] -20...60
Analogový koncový bod [°C] 0...80
V krocích po [°C] 0,2
Přesnost / odchylky
Hlídání proudění
Přesnost (v měřícím rozsahu) ± (0,8 % MW + 0,5 % MEW)
Opakovací přesnost ± 0,2% MEW
Hlídání teploty
Přesnost [K] ± 2,5 (Q > 5 l/min)
Reakční doby
Hlídání proudění
Doba odezvy [s] 0,15; (dAP = 0, T19)
Nastavitelná doba zpoždění dS, dr [s] 0...50
Hodnota tlumicího procesu dAP [s] 0...5
Hlídání teploty
Dynamika reakce T05 / T09 [s] T09 = 20 (Q > 5 l/min)
Software / programování
Parametrizační možnost Hlídání proudění; čítač množství; Předvolbový čítač; Hlídání teploty; hystereze / okénko; spínač / rozpínač; spínací logika; proudový/napěťový/impulsní výstup; Doba přemostění rozběhu; displej lze vypnout; Zobrazovací jednotka
Rozhraní
Komunikační rozhraní IO-Link
Typ přenosu COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verze 1.1
Norma SDCI IEC 61131-9
Profily Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
Mód SIO ano
Potřebná třída Masterport A
Analogová procesní data 3
Binární procesní data 2
Min. doba procesního cyklu [ms] 5
Podporovaná ID zařízení
Druh provozu ID zařízení
default 575
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -10...60
Skladovací teplota [°C] -25...80
Krytí IP 67
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
DIN EN 60947-5-9
Schválení CPA
modelové číslo 002MI
třída přesnosti -
maximální přípustná chyba ± 1,5 % FS
Q (min) 0,01 m³/h
Q (t) -
Q (max) 6 m³/h
Odolnost vůči rázům
DIN IEC 68-2-27 20 g (11 ms)
Odolnost proti vibracím
DIN IEC 68-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [let] 145
Certifikát UL
Číslo schválení UL I010
Směrnice pro tlaková zařízení Správná technická praxe; lze použít pro kapaliny skupiny 2; kapaliny skupiny 1 na vyžádání
Mechanická data
Hmotnost [g] 674,5
Materiály nerezová ocel (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE
Materiál, který je v kontaktu s médiem nerezová ocel (1.4404 / 316L); PEEK; EPDM
Procesní připojení závitové připojení Rc 1 Vnitřní závit DN25
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Zobrazovací jednotka 6 x LED, zelená (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C)
Spínací stav 2 x LED, žlutá
Měřené hodnoty alfanumerický displej, 4-místný
programování alfanumerický displej, 4-místný
Upozornění
Upozornění
MW = meřená hodnota
MEW = Koncová hodnota měřícího rozsahu
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno
diagramy a grafy
Ztráta tlaku
dP Ztráta tlaku
Q objemový průtok