• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. SM9404

Magneticko-induktivní senzor proudění

SM9404

SMK32XGX50KG/US-100

Magneticko-induktivní senzor proudění

SM9404

SMK32XGX50KG/US-100

  • Přesné měření průtoku, spotřeby a teploty média
  • Vysoká přesnost, opakovatelnost a dynamika měření
  • Se dvěma přesnými analogovými výstupy
  • Jasně viditelné 4-místný LED displej
  • ce
  • ukca
  • cpa
  • cul
  • ec19352004
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů Počet analogových výstupů: 2
Měřící rozsah
5...300 l/min 0,3...18 m³/h 80...4755 gph 1,3...79,3 gpm
Procesní připojení závitové připojení Rc 1 1/2 Vnitřní závit DN40
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Pozlacené kontakty
Aplikace detekce prázdného potrubí; pro průmyslové nasazení
Média vodivá kapalná média; voda; média na vodní bázi
Pozor na média
vodivost: ≥ 20 µS/cm
viskozita: < 70 mm²/s (40 °C)
Teplota média
-10...90 °C 14...194 °F
Odolnost proti tlaku [bar] 16
Odolnost proti tlaku [MPa] 1,6
Odolnost proti tlaku [psi] 232
Elektrická data
Provozní napětí [V] 18...32 DC; (podle SELV/PELV)
Proudový odběr [mA] < 150
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ano
Přípravná zpožďovací doba [s] 5
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů Počet analogových výstupů: 2
Výstupy
Celkový počet výstupů 2
Výstupní signál analogový signál
Počet analogových výstupů 2
Analogový proudový výstup [mA] 4...20; (≤ 22 mA; škálovatelný)
Maximální zátěž [Ω] 500
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah
5...300 l/min 0,3...18 m³/h 80...4755 gph 1,3...79,3 gpm
Zobrazovaná oblast
-360...360 l/min -21,6...21,6 m³/h -5705...5705 gph -95,1...95,1 gpm
Rozlišení
0,5 l/min 0,02 m³/h 5 gph 0,1 gpm
Analogový počáteční bod ASP
0...240 l/min 0...14,4 m³/h 0...3800 gph 0...63,4 gpm
Analogový koncový bod AEP
60...300 l/min 3,6...18 m³/h 955...4755 gph 15,9...79,3 gpm
Odpojení při nízkém průtoku LFC
< 15 l/min < 0,9 m³/h < 240 gph < 4 gpm
Šířka kroku
0,5 l/min 0,02 m³/h 5 gph 0,1 gpm
Dynamika měření 1:60
Hlídání teploty
Měřící rozsah
-20...80 °C -4...176 °F
Zobrazovaná oblast
-40...100 °C -40...212 °F
Rozlišení
0,2 °C 0,5 °F
Analogový startovací bod
-20...60 °C -4...140 °F
Analogový koncový bod
0...80 °C 32...176 °F
V krocích po
0,2 °C 0,5 °F
Přesnost / odchylky
Hlídání proudění
Přesnost (v měřícím rozsahu) ± (0,8 % MW + 0,5 % MEW)
Opakovací přesnost ± 0,2% MEW
Hlídání teploty
Teplotní posun (drift) ± 0,0333 °C / K; ± 0,0599 °F / K
Přesnost [K] ± 1 (25 °C; Q > 15 l/min) / ± 1 (77 °F; Q > 4 gpm)
Reakční doby
Hlídání proudění
Doba odezvy [s] 0,35; (dAP = 0)
Hodnota tlumicího procesu dAP [s] 0...5
Hlídání teploty
Dynamika reakce T05 / T09 [s] T09 = 3 (Q > 15 l/min) / T09 = 3 (Q > 4 gpm)
Software / programování
Parametrizační možnost displej lze vypnout; Zobrazovací jednotka; detekce prázdného potrubí
Okolní podmínky
Okolní teplota
-10...60 °C 14...140 °F
Skladovací teplota
-25...80 °C -13...176 °F
Krytí IP 65; IP 67
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
DIN EN 60947-5-9
Schválení CPA
modelové číslo 003MI
třída přesnosti -
maximální přípustná chyba ± 1,5 % FS
Q (min) 0,3 m³/h
Q (t) -
Q (max) 18 m³/h
Teplota média -10...70 °C
Teplota média 14...158 °F
Odolnost vůči rázům
DIN EN 60068-2-27 20 g (11 ms)
Odolnost proti vibracím
DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [let] 85
Certifikát UL
Číslo schválení UL I009
Směrnice pro tlaková zařízení Správná technická praxe; lze použít pro kapaliny skupiny 2; kapaliny skupiny 1 na vyžádání
Mechanická data
Hmotnost [g] 2741,5
Materiály nerezová ocel (1.4404 / 316L); nerezová ocel (1.4571 / 316Ti); PEI; FKM; PBT-GF20; TPE-U
Materiál, který je v kontaktu s médiem nerezová ocel (1.4404 / 316L); nerezová ocel (1.4571 / 316Ti); PEEK; FKM
Procesní připojení závitové připojení Rc 1 1/2 Vnitřní závit DN40
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Zobrazovací jednotka 6 x LED, zelená (l/min, m³/h, gpm, gph, °C, °F)
Funkční signalizace 1 x LED, žlutá (10³)
Měřené hodnoty alfanumerický displej, 4-místný
programování alfanumerický displej, 4-místný
Zobrazovací jednotka l/min; m³/h; gpm; gph; °C; °F
Příslušenství
Dodané položky
Štítek
Upozornění
Upozornění
MW = meřená hodnota
MEW = Koncová hodnota měřícího rozsahu
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno
diagramy a grafy
Ztráta tlaku
dP Ztráta tlaku
Q objemový průtok