Magneticko-induktivní senzor proudění
SMF721
SMGX0KGFFRKG/USD
Magneticko-induktivní senzor proudění
SMF721
SMGX0KGFFRKG/USD
- Magneticko-indukční průtokoměr (řada SMF) pro potravinářský a nápojový průmysl
- Měřené proměnné: průtok, celkový objem, teplota, vodivost a detekce kapaliny
- Snadné nastavení díky intuitivnímu menu, instalaci s průvodcem a hygienickým tlačítkům
- Snížení množství kabeláže díky kombinaci napájecího napětí a výstupních signálů prostřednictvím připojení M12
- Konstrukce pouzdra zvyšuje odolnost proti nárazům a vibracím
Vlastnosti výrobku
Měřící rozsah |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Procesní připojení | příruba specifického zařízení ifm |
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty | ||
---|---|---|---|
Aplikace | potravinářský a nápojový průmysl | ||
Média | vodivá kapalná média; voda; média na vodní bázi | ||
Pozor na média |
|
||
Teplota média [°C] | -20...150 | ||
Teplota média [°F] | -4...302 | ||
Min. destrukční tlak |
|
||
Odolnost proti tlaku |
|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 18...32 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | 250; (24V) |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Přípravná zpožďovací doba [s] | < 5 |
Měřící princip | magneticko-indukční |
Vstupy / výstupy
Celkový počet vstupů a výstupů | 2 |
---|
Vstupy
Vstupy |
|
---|
Výstupy
Celkový počet výstupů | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Výstupní signál |
|
||||
Elektrické provedení | PNP/NPN | ||||
Impulzní výstup | Čítač průtokového množství | ||||
Ochrana proti zkratu | ano | ||||
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný | ||||
Ochrana proti přetížení | ano |
Počet analogových výstupů | 1 |
---|---|
Analogový proudový výstup [mA] | 4...20; (skalierbar) |
Maximální zátěž [Ω] | 500 |
Rozlišení analogového výstupu | 0.38 µA |
Po digitálních výstupů | 2 |
---|---|
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 100 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 0...10000 |
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Zobrazovaná oblast |
|
||||
Rozlišení |
|
||||
Poznámka k nastavení z výroby |
|
||||
Analogový počáteční bod ASP |
|
||||
Analogový koncový bod AEP |
|
||||
Odpojení při nízkém průtoku LFC |
|
||||
Délka impulzu [s] | 0,002...2 | ||||
Impulzní váha (hodnotnost) | 0,009...99990000 I |
Měřící rozsah [°C] | -20...150 |
---|---|
Měřící rozsah [°F] | -4...302 |
Zobrazovaná oblast [°C] | -20...150 |
Zobrazovaná oblast [°F] | -4...302 |
Rozlišení [°C] | 0,01 |
Rozlišení [°F] | 0,1 |
Analogový startovací bod [°C] | -20...116 |
Analogový startovací bod [°F] | -4...240,8 |
Analogový koncový bod [°C] | 14...150 |
Analogový koncový bod [°F] | 57,2...302 |
Měřící rozsah [µS/cm] | 100...100000 |
---|---|
Zobrazovaná oblast [µS/cm] | 0...100000 |
Rozlišení [µS/cm] | 1 |
Analogový startovací bod [µS/cm] | 0...80000 |
Analogový koncový bod [µS/cm] | 20000...100000 |
Přesnost / odchylky
Přesnost (v měřícím rozsahu) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Opakovací přesnost | 0,1% MW |
Přesnost [K] | ± 1 |
---|---|
Opakovací přesnost [K] | ± 0,5 |
Přesnost (v měřícím rozsahu) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Opakovací přesnost | ± 5% MW |
Reakční doby
Doba odezvy [s] | < 0,3 |
---|---|
Hodnota tlumicího procesu dAP [s] | 0...5 |
Doba odezvy [s] | < 3; (rychlost proudění: ≥ 0,5m/s) |
---|
Doba odezvy [s] | < 2 |
---|
Software / programování
Diagnostické funkce | zjišťování směru proudění; detekce kapalin |
---|
Rozhraní
Komunikační rozhraní | IO-Link | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ přenosu | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||||||||
IO-Link verze | 1.1.3 | ||||||||||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||||||
Profily |
|
||||||||||||||
Mód SIO | ano | ||||||||||||||
Potřebná třída Masterport | A | ||||||||||||||
Analogová procesní data | 6 | ||||||||||||||
Binární procesní data | 8 | ||||||||||||||
Min. doba procesního cyklu [ms] | 1,9 | ||||||||||||||
Procesní data IO-Link (cyklická) |
|
||||||||||||||
Funkce IO-Link (acyklické) | zjišťování směru proudění; funkce celkového součtu; Speicher; čítač provozních hodin; vnitřní teplota; funkce simulace |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -20...65 |
---|---|
Okolní teplota [°F] | -4...149 |
Skladovací teplota [°C] | -20...80 |
Skladovací teplota [°F] | -4...176 |
Krytí | IP 67; IP 69 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||
---|---|---|---|
Odolnost vůči rázům |
|
||
Odolnost proti vibracím |
|
||
MTTF [let] | 81 | ||
Směrnice pro tlaková zařízení | Správná technická praxe; lze použít pro kapaliny skupiny 2; kapaliny skupiny 1 na vyžádání |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 8759,6 |
---|---|
Délka přívodního potrubí | 5 x DN |
Délka výstupní trubky | 2 x DN |
Materiály | pouzdro: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Příruba: nerezová ocel (1.4301 / 304); příslušenství elektroniky: nerezová ocel (1.4301 / 304); elektronika: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Displej: polysulfan; Displej-Těsnění: FKM; LED - prstenec: PP |
Materiál, který je v kontaktu s médiem | Měřící dráha: PFA; elektrody: nerezová ocel (1.4435 / 316L) |
Jmenovitý průměr | DN100 (4“) |
Procesní připojení | příruba specifického zařízení ifm |
Povrchové vlastnosti Ra / Rz materiálu v kontaktu s vlhkostí | ≤ 0,4 μm |
Zobrazení / ovládací prvky
Nastavení z výroby | gpm; °F; μS/cm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zobrazení |
|
||||||||
Zobrazovací jednotka | l/min; l/h; hl/min; hl/h; m³/min; m³/h; m/s; gpm; gph; ft/s; °C; °F; μS/cm; S/m; ms/cm | ||||||||
Jazyk | německy; anglicky; Španělština; Francouzština; Italština; Japonština; Korejština; Portugalština; Čínština | ||||||||
Ovládací prvky |