• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Senzory proudění
  4. Vyhodnocovací jednotky
  5. SN0151

Vyhodnocovací jednotka pro snímače proudění

SN0151

VS3000/85...265VAC

Vyhodnocovací jednotka pro snímače proudění

SN0151

VS3000/85...265VAC

  • Pro připojení senzorů proudění
  • Integrované sledování průtoku, teploty a přerušení vodiče
  • Nastavitelné spínací výstupy pro monitorování průtoku a teploty
  • Jasně viditelný vícebarevný bargrafový LED pole
  • Výstupní signál přes bezpotenciálové relé kontakty
  • ce
  • ukca
  • cul
Oblast nasazení
Aplikace Hlídání proudění; Hlídání teploty; Hlídání vodičů
Elektrická data
Frekvence AC [Hz] 47...63
Tolerance provozního napětí [%] -5...10
Provozní napětí [V] 90...240 AC
Max. příkon [VA] 4
Třída krytí II
Odolnost proti přepólování ne
Přípravná zpožďovací doba [s] 10...80; (nastavitelné (pevné odpory svorky 22-23))
Počet kanálů 1
Výstupy
Chování v případě poruchy Při podnapětí odpadnou všechna relé; rozsvítí se LED "LOW VOLTAGE/WIRE BREAK-RELAY"
Elektrické provedení relé
Zatižitelnost kontaktů 4 A (250 V AC / 30 V DC)
Spínací funkce hlídání tlaku Relé je při proudění a během přípravné zpožďovací doby přitaženo.
Spínací funkce hlídání teploty relé odpadne při překročení teploty
Spínací funkce hlídání přerušení vodiče relé odpadne při přerušení vodičů nebo při zkratu
Odolné proti zkratu ne
Ochrana proti přetížení ne
Reakční doby
Doba odezvy [s] < 3
Software / programování
Nastavení spínacího bodu Potenciometr
Volba kapalina / plyn drátový můstek; stav při dodání: monitorování kapalin.; pro monitorování plynů: svorky 23 / 24.
Nastavení spínacího bodu Potenciometr
Oblast teplot [°C] 0...80
Opakovatelnost nastaveného spínacího bodu [K] 4
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -20...60
Poznámka k okolní teplotě
při dostačujícím volném okolním prostoru pro konvekční chlazení
Krytí IP 20
Schválení / zkoušky
MTTF [let] 168
Mechanická data
Hmotnost [g] 249
Pouzdro pouzdro pro svorkovou upevňovací lištu (DIN)
Rozměry [mm] 100 x 25 x 103,5
Materiály PBT
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Funkce 11 x LED
Spínací stav LED, červená
Spínací stav LED, červená
Elektrické připojení
Požadované krytí válečková pojistka podle IEC60127-2; ≤ 5 A; rychle pracující
Upozornění
Upozornění
Doporučení Po zkratu zkontrolujte bezpečné fungování přístroje.
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení Konektor Combicon: