• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Monitorování stavu
  3. Senzory pro kontrolu spotřeby vody
  4. Ultrazvukové senzory průtoku
  5. SU6030

Ultrazvukový senzor průtoku

SU6030

SUR12XFBFRKG/US

Ultrazvukový senzor průtoku

SU6030

SUR12XFBFRKG/US

  • Přesné měření průtoku ultračisté vody, vody, olejů a roztoků glykolu
  • Robustní měřicí trubka z nerezové oceli, která neobsahuje žádné součásti, nabízí vysokou odolnost vůči médiím a trvalou odolnost proti vniknutí
  • Vysoce přesný proces inline měření eliminuje veškeré vlivy rozdílné tloušťky stěn a materiálů trubek
  • Kontrolka provozního stavu signalizuje stav senzoru a umožňuje vyvodit závěry o kvalitě procesu
  • ce
  • cul
  • iolink
Vlastnosti výrobku
Měřící rozsah
0,5...65 l/min 30...3900 l/h 0,104...13,521 m/s 0,03...3,9 m³/h
Procesní připojení G 1/2 DN15 vnější závit
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Pozlacené kontakty
Média ultračistá voda; voda; média na vodní bázi; roztoky glykolu; oleje; Chladící/mazací prostředky
Pozor na média
média na vodní bázi: pro média s > 10 % příměsí je opakovatelnost jedinou dostupnou hodnotou.
oleje s nízkou viskozitou s viskozitou: 7...40 mm²/s (40 °C)
oleje s vysokou viskozitou s viskozitou: 30...68 mm²/s (40 °C)
Teplota média [°C] -20...100
Min. destrukční tlak
150 bar 15 MPa
Odolnost proti tlaku
100 bar 10 MPa
Vakuová odolnost [mbar] -1000
Elektrická data
Provozní napětí [V] 18...32 DC; (podle SELV/PELV)
Proudový odběr [mA] < 75
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ano
Přípravná zpožďovací doba [s] 5
Měřící princip ultrazvuk
Vstupy
Vstupy reset čítače
Výstupy
Celkový počet výstupů 2
Výstupní signál spínací signál; pulzní signál; analogový signál; IO-Link; frekvenční signál; diagnostický signál; spínací signál totalizátoru
Elektrické provedení PNP/NPN
Výstupní funkce spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 100
Spínací frekvence DC [Hz] 0...10000
Analogový proudový výstup [mA] 4...20
Maximální zátěž [Ω] 500
Impulzní výstup Čítač průtokového množství
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Ochrana proti přetížení ano
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah
0,5...65 l/min 30...3900 l/h 0,104...13,521 m/s 0,03...3,9 m³/h
Zobrazovaná oblast
-78...78 l/min -4680...4680 l/h -16,225...16,225 m/s -4,68...4,68 m³/h
Rozlišení
0,1 l/min 2 l/h 0,001 m/s 0,002 m³/h
Spínací bod SP
0,9...65 l/min 52...3900 l/h 0,18...13,521 m/s 0,052...3,9 m³/h
Zpětný spínací bod rP
0,5...64,7 l/min 32...3880 l/h 0,111...13,452 m/s 0,032...3,88 m³/h
Analogový počáteční bod ASP
-65...52 l/min -3900...3120 l/h -13,521...10,817 m/s -3,9...3,12 m³/h
Analogový koncový bod AEP
-52...65 l/min -3120...3900 l/h -10,817...13,521 m/s -3,12...3,9 m³/h
Odpojení při nízkém průtoku LFC
0,5...3,2 l/min 30...195 l/h 0,104...0,676 m/s 0,03...0,195 m³/h
Frekvence koncového bodu, FEP
13...65 l/min 782...3900 l/h 2,713...13,521 m/s 0,782...3,9 m³/h
Frekvence na koncovém bodu FRP [Hz] 1...10000
Hlídání průtočného množství
Délka impulzu [s] 0,002...2
Impulzní váha (hodnotnost) 0,02...99990000 l
Hlídání teploty
Měřící rozsah [°C] -20...100
Zobrazovaná oblast [°C] -44...124
Rozlišení [°C] 0,1
Spínací bod SP [°C] -19,6...100
Zpětný spínací bod rP [°C] -20...99,6
Analogový startovací bod [°C] -20...76
Analogový koncový bod [°C] 4...100
Frequency start point, FSP [°C] -20...76
Frekvence koncového bodu, FEP [°C] 4...100
Frekvence na koncovém bodu FRP [Hz] 1...10000
Přesnost / odchylky
Hlídání proudění
Přesnost (v měřícím rozsahu)
roztoky glykolu (35%) ±(5,0 % MW + 0,5 % MEW)
oleje s vysokou viskozitou s viskozitou 46mm2/s (40°C) ±(5,0 % MW + 1,0 % MEW)
oleje s nízkou viskozitou s viskozitou 10mm2/s (40°C) ±(5,0 % MW + 1,0 % MEW)
voda ± (2,0 % MW + 0,5 % MEW)
Opakovací přesnost ± 0,2 % MEW
Hlídání teploty
Přesnost [K] ± 2,5 (Q > 5 % MEW)
Teplotní koeficient [% rozpětí / 10 K] 0,2
Reakční doby
Hlídání proudění
Doba odezvy [s] < 0,25; (dAP = 0, T09)
Hodnota tlumicího procesu dAP [s] 0...5
Hlídání teploty
Dynamika reakce T05 / T09 [s] 5,7 / 86
Software / programování
Diagnostické funkce zjišťování směru proudění; kvalita signálu
Rozhraní
Komunikační rozhraní IO-Link
Typ přenosu COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verze 1.1.3
Norma SDCI IEC 61131-9: 2013-07
Profily Identification and Diagnosis (0x4000)
Potřebná třída Masterport A
Analogová procesní data 3
Binární procesní data 2
Min. doba procesního cyklu [ms] 9,6
Procesní data IO-Link (cyklická)
Funkce délka bitu
funkce celkového součtu 32
Hlídání proudění 32
Hlídání teploty 32
stav 4
Výstup 1 1
Výstup 2 1
Podporovaná ID zařízení
Druh provozu ID zařízení
default 1754
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -20...60
Skladovací teplota [°C] -25...80
Krytí IP 67
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
DIN 61326-1:2021
Odolnost vůči rázům
DIN IEC 68-2-27 20 g (11ms)
Odolnost proti vibracím
DIN IEC 68-2-6 5 g (10...2000Hz)
MTTF [let] 160
Certifikát UL
Číslo schválení UL I034
Směrnice pro tlaková zařízení lze použít pro kapaliny skupiny 2; kapaliny skupiny 1 na vyžádání
Mechanická data
Hmotnost [g] 485,5
Způsob montáže délka přívodního potrubí 5xDN; délka výstupní trubky 1xDN
Materiály pouzdro: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Displej: PFA; Těsnění Displej: FKM; konektor: POKAN
Materiál, který je v kontaktu s médiem Měřící dráha: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Těsnění procesního připojení: Centellen Ploché těsnění
Procesní připojení G 1/2 DN15 vnější závit
Povrchové vlastnosti Ra / Rz materiálu v kontaktu s vlhkostí 1,25 µm
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Barevný displej 1,44", 128 x 128 Pixel
Spínací funkce 2 x LED, žlutá
diagnostika 1 x LED, tříbarevná
Zobrazovací jednotka l/min; l/h; m³/h; m/s
Příslušenství
Dodané položky
Ploché těsnění 2, Centellen
příbalová informace
Upozornění
Upozornění
MW = meřená hodnota
MEW = Koncová hodnota měřícího rozsahu
impulsní signál a signál totalizátoru jsou k dispozici pouze pro jeden ze dvou výstupů
údaje o přesnosti jsou dodržovány v celé oblasti použití
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno
diagramy a grafy
Poznámka ke ztrátě tlaku
snížení teploty okolí
1 Okolní teplota
2 Teplota média