Ultrazvukový senzor průtoku
SU7031
SUR34XFBFRKG/US
Ultrazvukový senzor průtoku
SU7031
SUR34XFBFRKG/US
- Přesné měření průtoku ultračisté vody, vody, olejů a roztoků glykolu
- Robustní měřicí trubka z nerezové oceli, která neobsahuje žádné součásti, nabízí vysokou odolnost vůči médiím a trvalou odolnost proti vniknutí
- Vysoce přesný proces inline měření eliminuje veškeré vlivy rozdílné tloušťky stěn a materiálů trubek
- Kontrolka provozního stavu signalizuje stav senzoru a umožňuje vyvodit závěry o kvalitě procesu
Vlastnosti výrobku
Měřící rozsah |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Procesní připojení | G 3/4 DN20 vnější závit |
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty | |||
---|---|---|---|---|
Média | ultračistá voda; voda; média na vodní bázi; roztoky glykolu; oleje; Chladící/mazací prostředky | |||
Pozor na média |
|
|||
Teplota média |
|
|||
Min. destrukční tlak |
|
|||
Odolnost proti tlaku |
|
|||
Vakuová odolnost [mbar] | -1000 |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 18...32 DC; (podle SELV/PELV) |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 75 |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Přípravná zpožďovací doba [s] | 5 |
Měřící princip | ultrazvuk |
Vstupy
Vstupy | reset čítače |
---|
Výstupy
Celkový počet výstupů | 2 |
---|---|
Výstupní signál | spínací signál; pulzní signál; analogový signál; IO-Link; frekvenční signál; diagnostický signál; spínací signál totalizátoru |
Elektrické provedení | PNP/NPN |
Výstupní funkce | spínač / rozpínač; (parametrizovatelný) |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 100 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 0...10000 |
Analogový proudový výstup [mA] | 4...20 |
Maximální zátěž [Ω] | 500 |
Impulzní výstup | Čítač průtokového množství |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Zobrazovaná oblast |
|
||||
Rozlišení |
|
||||
Spínací bod SP |
|
||||
Zpětný spínací bod rP |
|
||||
Analogový počáteční bod ASP |
|
||||
Analogový koncový bod AEP |
|
||||
Odpojení při nízkém průtoku LFC |
|
||||
Frekvence koncového bodu, FEP |
|
||||
Frekvence na koncovém bodu FRP [Hz] | 1...10000 |
Délka impulzu [s] | 0,002...2 |
---|---|
Impulzní váha (hodnotnost) | 0,02...99990000 l; 0,005...26414563,515 gal |
Měřící rozsah |
|
||
---|---|---|---|
Zobrazovaná oblast |
|
||
Rozlišení |
|
||
Spínací bod SP |
|
||
Zpětný spínací bod rP |
|
||
Analogový startovací bod |
|
||
Analogový koncový bod |
|
||
Frequency start point, FSP |
|
||
Frekvence koncového bodu, FEP |
|
||
Frekvence na koncovém bodu FRP [Hz] | 1...10000 |
Přesnost / odchylky
Přesnost (v měřícím rozsahu) |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opakovací přesnost | ± 0,2 % MEW |
Přesnost [K] | ± 2,5 (Q > 5 % MEW) |
---|---|
Teplotní koeficient [% rozpětí / 10 K] | 0,2 |
Reakční doby
Doba odezvy [s] | < 0,25; (dAP = 0, T09) |
---|---|
Hodnota tlumicího procesu dAP [s] | 0...5 |
Dynamika reakce T05 / T09 [s] | 5,7 / 86 |
---|
Software / programování
Diagnostické funkce | zjišťování směru proudění; kvalita signálu |
---|
Rozhraní
Komunikační rozhraní | IO-Link | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ přenosu | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||
IO-Link verze | 1.1.3 | ||||||||||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9: 2013-07 | ||||||||||||||
Profily | Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||||||||||||
Potřebná třída Masterport | A | ||||||||||||||
Analogová procesní data | 3 | ||||||||||||||
Binární procesní data | 2 | ||||||||||||||
Min. doba procesního cyklu [ms] | 9,6 | ||||||||||||||
Procesní data IO-Link (cyklická) |
|
||||||||||||||
Podporovaná ID zařízení |
|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -20...60 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -25...80 |
Krytí | IP 67 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||
---|---|---|---|
Odolnost vůči rázům |
|
||
Odolnost proti vibracím |
|
||
MTTF [let] | 160 | ||
Certifikát UL |
|
||
Směrnice pro tlaková zařízení | lze použít pro kapaliny skupiny 2; kapaliny skupiny 1 na vyžádání |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 494,1 |
---|---|
Způsob montáže | délka přívodního potrubí 5xDN; délka výstupní trubky 1xDN |
Materiály | pouzdro: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Displej: PFA; Těsnění Displej: FKM; konektor: POKAN |
Materiál, který je v kontaktu s médiem | Měřící dráha: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Těsnění procesního připojení: Centellen Ploché těsnění |
Procesní připojení | G 3/4 DN20 vnější závit |
Povrchové vlastnosti Ra / Rz materiálu v kontaktu s vlhkostí | 1,25 µm |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zobrazovací jednotka | l/min; l/h; m³/h; m/s; gpm; gph; ft/s; oz/min |
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Upozornění |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno |
---|
diagramy a grafy
Poznámka ke ztrátě tlaku
|
|
---|
snížení teploty okolí
|
|
---|