Ultrazvukový senzor průtoku
SU8001
SUR11HGBFRKG/W/US-100-IPF
Ultrazvukový senzor průtoku
SU8001
SUR11HGBFRKG/W/US-100-IPF
- Přesné měření průtoku, spotřeby a teploty média
- Vhodný pro vodu, oleje a roztoky glykolu
- Pro zabudování do potrubí
- Spínací, analogový a pulzní výstup
- Jasně viditelné 4-místný LED displej
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 2; Počet analogových výstupů: 1 | ||
---|---|---|---|
Měřící rozsah |
|
||
Procesní připojení | závitové připojení G 1 plošně těsnící |
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty | ||
---|---|---|---|
Aplikace | Celková funkce; pro průmyslové nasazení | ||
Montáž | Připojení na trubku pomocí adaptéru | ||
Média | voda; roztoky glykolu; Chladící/mazací prostředky; oleje | ||
Pozor na média |
|
||
Teplota média [°F] | 14...176 | ||
Odolnost proti tlaku [bar] | 16 | ||
Odolnost proti tlaku [psi] | 232 |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 19...30 DC; (podle SELV/PELV) |
---|---|
Proudový odběr [mA] | 100 |
Min. izolační odpor [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Přípravná zpožďovací doba [s] | 10 |
Měřící princip | ultrazvuk |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 2; Počet analogových výstupů: 1 |
---|
Vstupy
Vstupy | reset čítače |
---|
Výstupy
Celkový počet výstupů | 2 |
---|---|
Výstupní signál | spínací signál; analogový signál; pulzní signál; (konfigurovatelný) |
Elektrické provedení | PNP/NPN |
Po digitálních výstupů | 2 |
Výstupní funkce | spínač / rozpínač; (parametrizovatelný) |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 250; (na výstup) |
Počet analogových výstupů | 1 |
Analogový proudový výstup [mA] | 4...20; (škálovatelný) |
Maximální zátěž [Ω] | 500 |
Analogový napěťový výstup [V] | 0...10; (škálovatelný) |
Min. zatěžovací odpor [Ω] | 2000 |
Impulzní výstup | Čítač průtokového množství |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah |
|
||
---|---|---|---|
Zobrazovaná oblast |
|
||
Rozlišení |
|
||
Spínací bod SP |
|
||
Zpětný spínací bod rP |
|
||
Analogový počáteční bod ASP |
|
||
Analogový koncový bod AEP |
|
||
Max. průtok |
|
||
Šířka kroku |
|
Impulzní váha (hodnotnost) | 0,02...9000 * 10³ gal |
---|---|
V krocích po | 0,02 gal |
Délka impulzu [s] | 0,3...2 |
Měřící rozsah [°F] | 14...176 |
---|---|
Rozlišení [°F] | 0,5 |
Spínací bod SP [°F] | 14,5...176 |
Zpětný spínací bod rP [°F] | 14...175,5 |
Analogový startovací bod [°F] | 14...145,5 |
Analogový koncový bod [°F] | 44,5...176 |
V krocích po [°F] | 0,5 |
Přesnost / odchylky
Přesnost (v měřícím rozsahu) | voda: < ± (3 % MW + 0,2 % MEW); glykol (35 %), olej (viskozita < 68 mm²/s při 40°C): < ± (5 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Opakovací přesnost | 0,05 gpm; 3 gph |
Přesnost [K] | ± 5,4 (Q > 0,26 gpm) |
---|
Reakční doby
Doba odezvy [s] | 0,25; (dAP = 0) |
---|---|
Nastavitelná doba zpoždění dS, dr [s] | 0...50 |
Hodnota tlumicího procesu dAP [s] | 0...1 |
Dynamika reakce T05 / T09 [s] | T09 = 70 (Q > 1 gpm); (voda) |
---|
Software / programování
Parametrizační možnost | Hlídání proudění; čítač množství; Předvolbový čítač; Hlídání teploty |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°F] | 14...140 |
---|---|
Skladovací teplota [°F] | -13...176 |
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
MTTF [let] | 185 | ||||||||||
Směrnice pro tlaková zařízení | Správná technická praxe; lze použít pro kapaliny skupiny 2; kapaliny skupiny 1 na vyžádání |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 1666,5 |
---|---|
Materiály | pouzdro: AlMgSi0,5 Eloxováno; Těsnění: FKM; PA 6.6; Krycí fólie: PA |
Materiál, který je v kontaktu s médiem | nerezová ocel (1.4404 / 316L); FKM; PES; Centellen 200 |
Procesní připojení | závitové připojení G 1 plošně těsnící |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Příslušenství
Dodané položky |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Příslušenství (volitelné) |
|
Upozornění
Upozornění |
|
|||
---|---|---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Materiál držáku: Mosaz, potažený Optalloy; Kontakty: Pozlaceno |
---|
diagramy a grafy
Ztráta tlaku
|
|
---|