Ultrazvukový senzor průtoku
SU9004
SUR54HGB50KG/W/US-100-IPF
Ultrazvukový senzor průtoku
SU9004
SUR54HGB50KG/W/US-100-IPF
- Spolehlivé měření průtoku a teploty média
- Vhodný pro vodu, oleje a roztoky glykolu
- Pro zabudování do potrubí
- Se dvěma spínacími analogovými výstupy
- Jasně viditelné 4-místný LED displej
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů | Počet analogových výstupů: 2 | ||
---|---|---|---|
Měřící rozsah |
|
||
Procesní připojení | závitové připojení G 1 1/4 plošně těsnící |
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty | ||
---|---|---|---|
Aplikace | pro průmyslové nasazení | ||
Montáž | Připojení na trubku pomocí adaptéru | ||
Média | voda; roztoky glykolu; Chladící/mazací prostředky; oleje | ||
Pozor na média |
|
||
Teplota média [°C] | -10...80 | ||
Odolnost proti tlaku |
|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 19...30 DC; (podle SELV/PELV) |
---|---|
Proudový odběr [mA] | 100 |
Min. izolační odpor [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Přípravná zpožďovací doba [s] | 10 |
Měřící princip | ultrazvuk |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Počet analogových výstupů: 2 |
---|
Výstupy
Celkový počet výstupů | 2 |
---|---|
Výstupní signál | analogový signál |
Počet analogových výstupů | 2 |
Analogový proudový výstup [mA] | 4...20; (škálovatelný) |
Maximální zátěž [Ω] | 500 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah |
|
||
---|---|---|---|
Zobrazovaná oblast |
|
||
Rozlišení |
|
||
Analogový počáteční bod ASP |
|
||
Analogový koncový bod AEP |
|
||
Max. průtok [l/min] | 220 | ||
Šířka kroku |
|
Měřící rozsah [°C] | -10...80 |
---|---|
Rozlišení [°C] | 0,2 |
Analogový startovací bod [°C] | -10...62 |
Analogový koncový bod [°C] | 8...80 |
V krocích po [°C] | 0,2 |
Přesnost / odchylky
Přesnost (v měřícím rozsahu) | voda: < ± (3 % MW + 0,2 % MEW); glykol (35 %), olej (viskozita < 68 mm²/s při 40°C): < ± (8 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Opakovací přesnost | 1 l/min; 60 l/h; 0,05 gpm; 3 gph |
Přesnost [K] | ± 3 (Q > 20 l/min) |
---|
Reakční doby
Doba odezvy [s] | 0,25; (dAP = 0) |
---|---|
Hodnota tlumicího procesu dAP [s] | 0...1 |
Dynamika reakce T05 / T09 [s] | T09 = 30 (Q > 20 l/min); (voda) |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -10...60 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -25...80 |
Krytí | IP 67 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schválení CPA |
|
||||||||||||
Odolnost vůči rázům |
|
||||||||||||
Odolnost proti vibracím |
|
||||||||||||
MTTF [let] | 203 | ||||||||||||
Směrnice pro tlaková zařízení | Správná technická praxe; lze použít pro kapaliny skupiny 2; kapaliny skupiny 1 na vyžádání |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 1883 |
---|---|
Materiály | pouzdro: AlMgSi0,5 Eloxováno; Těsnění: FKM; PA 6.6; Krycí fólie: PA |
Materiál, který je v kontaktu s médiem | nerezová ocel (1.4404 / 316L); FKM; PPS; Centellen 200 |
Procesní připojení | závitové připojení G 1 1/4 plošně těsnící |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zobrazovací jednotka | l/min; m³/h; gpm; gph; °C; °F |
Příslušenství
Dodané položky |
|
||
---|---|---|---|
Příslušenství (volitelné) |
|
Upozornění
Upozornění |
|
|||
---|---|---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Materiál držáku: Mosaz, potažený Optalloy; Kontakty: Pozlaceno |
---|
diagramy a grafy
Ztráta tlaku
|
|
---|