• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Monitorování stavu
  3. Senzory pro kontrolu spotřeby vody
  4. Ultrazvukové senzory průtoku
  5. SU9031

Ultrazvukový senzor průtoku

SU9031

SUR54XFBFRKG/US

Ultrazvukový senzor průtoku

SU9031

SUR54XFBFRKG/US

  • Přesné měření průtoku ultračisté vody, vody, olejů a roztoků glykolu
  • Robustní měřicí trubka z nerezové oceli, která neobsahuje žádné součásti, nabízí vysokou odolnost vůči médiím a trvalou odolnost proti vniknutí
  • Vysoce přesný proces inline měření eliminuje veškeré vlivy rozdílné tloušťky stěn a materiálů trubek
  • Kontrolka provozního stavu signalizuje stav senzoru a umožňuje vyvodit závěry o kvalitě procesu
  • ce
  • cul
  • iolink
Vlastnosti výrobku
Měřící rozsah
1...275 l/min 0,06...16,5 m³/h 16...4359 gph 0,26...72,64 gpm
Procesní připojení G 1 1/4 DN32 vnější závit
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Pozlacené kontakty
Média ultračistá voda; voda; média na vodní bázi; roztoky glykolu; oleje; Chladící/mazací prostředky
Pozor na média
média na vodní bázi: pro média s > 10 % příměsí je opakovatelnost jedinou dostupnou hodnotou.
oleje s nízkou viskozitou s viskozitou: 7...40 mm²/s (40 °C)
oleje s vysokou viskozitou s viskozitou: 30...68 mm²/s (40 °C)
Teplota média
-20...100 °C -4...212 °F
Min. destrukční tlak
150 bar 15 MPa
Odolnost proti tlaku
100 bar 10 MPa
Vakuová odolnost [mbar] -1000
Elektrická data
Provozní napětí [V] 18...32 DC; (podle SELV/PELV)
Proudový odběr [mA] < 75
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ano
Přípravná zpožďovací doba [s] 5
Měřící princip ultrazvuk
Vstupy
Vstupy reset čítače
Výstupy
Celkový počet výstupů 2
Výstupní signál spínací signál; pulzní signál; analogový signál; IO-Link; frekvenční signál; diagnostický signál; spínací signál totalizátoru
Elektrické provedení PNP/NPN
Výstupní funkce spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 100
Spínací frekvence DC [Hz] 0...10000
Analogový proudový výstup [mA] 4...20
Maximální zátěž [Ω] 500
Impulzní výstup Čítač průtokového množství
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Ochrana proti přetížení ano
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah
1...275 l/min 0,06...16,5 m³/h 16...4359 gph 0,26...72,64 gpm
Zobrazovaná oblast
-330...330 l/min -19,8...19,8 m³/h -5231...5231 gph -87,18...87,18 gpm
Rozlišení
0,1 l/min 0,001 m³/h 1 gph 0,01 gpm
Spínací bod SP
2,5...275 l/min 0,151...16,5 m³/h 40...4359 gph 0,66...72,65 gpm
Zpětný spínací bod rP
1,1...273,6 l/min 0,065...16,414 m³/h 17...4336 gph 0,29...72,27 gpm
Analogový počáteční bod ASP
-275...220 l/min -16,5...13,2 m³/h -4359...3487 gph -72,65...58,12 gpm
Analogový koncový bod AEP
-220...275 l/min -13,2...16,5 m³/h -3487...4359 gph -58,12...72,65 gpm
Odpojení při nízkém průtoku LFC
1...13,8 l/min 0,06...0,825 m³/h 16...218 gph 0,26...3,63 gpm
Frekvence koncového bodu, FEP
55,2...275 l/min 3,31...16,5 m³/h 874...4359 gph 14,75...72,65 gpm
Frekvence na koncovém bodu FRP [Hz] 1...10000
Hlídání průtočného množství
Délka impulzu [s] 0,002...2
Impulzní váha (hodnotnost) 0,02...99990000 l; 0,026...26414563,515 gal
Hlídání teploty
Měřící rozsah
-20...100 °C -4...212 °F
Zobrazovaná oblast
-44...124 °C -47,2...255,2 °F
Rozlišení
0,1 °C 0,1 °F
Spínací bod SP
-19,6...100 °C -3,2...212 °F
Zpětný spínací bod rP
-20...99,6 °C -4...211,2 °F
Analogový startovací bod
-20...76 °C -4...168,8 °F
Analogový koncový bod
4...100 °C 39,2...212 °F
Frequency start point, FSP
-20...76 °C 4...168,8 °F
Frekvence koncového bodu, FEP
4...100 °C 39,2...212 °F
Frekvence na koncovém bodu FRP [Hz] 1...10000
Přesnost / odchylky
Hlídání proudění
Přesnost (v měřícím rozsahu)
roztoky glykolu (35%) ±(5,0 % MW + 0,5 % MEW)
oleje s vysokou viskozitou s viskozitou 46mm2/s (40°C) ±(5,0 % MW + 0,5 % MEW)
oleje s nízkou viskozitou s viskozitou 10mm2/s (40°C) ±(5,0 % MW + 0,5 % MEW)
voda ± (1,0 % MW + 0,5 % MEW)
Opakovací přesnost ± 0,2 % MEW
Hlídání teploty
Přesnost [K] ± 2,5 (Q > 5 % MEW)
Teplotní koeficient [% rozpětí / 10 K] 0,2
Reakční doby
Hlídání proudění
Doba odezvy [s] < 0,25; (dAP = 0, T09)
Hodnota tlumicího procesu dAP [s] 0...5
Hlídání teploty
Dynamika reakce T05 / T09 [s] 5,7 / 86
Software / programování
Diagnostické funkce zjišťování směru proudění; kvalita signálu
Rozhraní
Komunikační rozhraní IO-Link
Typ přenosu COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verze 1.1.3
Norma SDCI IEC 61131-9: 2013-07
Profily Identification and Diagnosis (0x4000)
Potřebná třída Masterport A
Analogová procesní data 3
Binární procesní data 2
Min. doba procesního cyklu [ms] 9,6
Procesní data IO-Link (cyklická)
Funkce délka bitu
funkce celkového součtu 32
Hlídání proudění 32
Hlídání teploty 32
stav 4
Výstup 1 1
Výstup 2 1
Podporovaná ID zařízení
Druh provozu ID zařízení
default 1761
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -20...60
Skladovací teplota [°C] -25...80
Krytí IP 67
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
DIN 61326-1:2021
Odolnost vůči rázům
DIN IEC 68-2-27 20 g (11ms)
Odolnost proti vibracím
DIN IEC 68-2-6 5 g (10...2000Hz)
MTTF [let] 160
Certifikát UL
Číslo schválení UL I034
Směrnice pro tlaková zařízení lze použít pro kapaliny skupiny 2; kapaliny skupiny 1 na vyžádání
Mechanická data
Hmotnost [g] 608,1
Způsob montáže délka přívodního potrubí 5xDN; délka výstupní trubky 1xDN
Materiály pouzdro: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Displej: PFA; Těsnění Displej: FKM; konektor: POKAN
Materiál, který je v kontaktu s médiem Měřící dráha: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Těsnění procesního připojení: Centellen Ploché těsnění
Procesní připojení G 1 1/4 DN32 vnější závit
Povrchové vlastnosti Ra / Rz materiálu v kontaktu s vlhkostí 1,25 µm
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Barevný displej 1,44", 128 x 128 Pixel
Spínací funkce 2 x LED, žlutá
diagnostika 1 x LED, tříbarevná
Zobrazovací jednotka l/min; l/h; m³/h; m/s; gpm; gph; ft/s; oz/min
Příslušenství
Dodané položky
Ploché těsnění 2, Centellen
příbalová informace
Upozornění
Upozornění
MW = meřená hodnota
MEW = Koncová hodnota měřícího rozsahu
impulsní signál a signál totalizátoru jsou k dispozici pouze pro jeden ze dvou výstupů
údaje o přesnosti jsou dodržovány v celé oblasti použití
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno
diagramy a grafy
snížení teploty okolí
1 Okolní teplota
2 Teplota média
Druckverlustkurve