Ultrazvukový senzor průtoku
SUH200
SUC25IJBFRKG/US
Ultrazvukový senzor průtoku
SUH200
SUC25IJBFRKG/US
- Accurate flow measurement of ultrapure water, water and edible oils
- Robustní měřicí trubka z nerezové oceli, která neobsahuje žádné součásti, nabízí vysokou odolnost vůči médiím a trvalou odolnost proti vniknutí
- Vysoce přesný proces inline měření eliminuje veškeré vlivy rozdílné tloušťky stěn a materiálů trubek
- Kontrolka provozního stavu signalizuje stav senzoru a umožňuje vyvodit závěry o kvalitě procesu
- Pohodlné ovládání pomocí tlačítek nebo nastavení parametrů přes IO-Link
Vlastnosti výrobku
Měřící rozsah |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Procesní připojení | Clamp 1" DIN 32676 series C (ASME BPE) |
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty | ||
---|---|---|---|
Média | ultračistá voda; voda; média na vodní bázi; edible oils | ||
Pozor na média |
|
||
Teplota média [°C] | -20...100 | ||
Min. destrukční tlak |
|
||
Odolnost proti tlaku |
|
||
Vakuová odolnost [mbar] | -1000 |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 18...32 DC; (podle SELV/PELV) |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 75 |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Přípravná zpožďovací doba [s] | 5 |
Měřící princip | ultrazvuk |
Vstupy / výstupy
Celkový počet vstupů a výstupů | 2 |
---|
Vstupy
Vstupy |
|
---|
Výstupy
Celkový počet výstupů | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Výstupní signál |
|
||||
Elektrické provedení | PNP/NPN | ||||
Ochrana proti zkratu | ano | ||||
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný | ||||
Ochrana proti přetížení | ano |
Počet analogových výstupů | 1 |
---|---|
Analogový proudový výstup [mA] | 4...20 |
Maximální zátěž [Ω] | 500 |
Po digitálních výstupů | 2 |
---|---|
Výstupní funkce | spínač / rozpínač; (parametrizovatelný) |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 100 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 0...10000 |
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Zobrazovaná oblast |
|
||||
Rozlišení |
|
||||
Spínací bod SP |
|
||||
Zpětný spínací bod rP |
|
||||
Analogový počáteční bod ASP |
|
||||
Analogový koncový bod AEP |
|
||||
Odpojení při nízkém průtoku LFC |
|
||||
Frekvence koncového bodu, FEP |
|
||||
Frekvence na koncovém bodu FRP [Hz] | 1...10000 |
Délka impulzu [s] | 0,002...2 |
---|---|
Impulzní váha (hodnotnost) | 0,1...99990000 I |
Měřící rozsah [°C] | -20...100 |
---|---|
Zobrazovaná oblast [°C] | -44...124 |
Rozlišení [°C] | 0,1 |
Spínací bod SP [°C] | -19,6...100 |
Zpětný spínací bod rP [°C] | -20...99,6 |
Analogový startovací bod [°C] | -20...76 |
Analogový koncový bod [°C] | 4...100 |
Frequency start point, FSP [°C] | -20...76 |
Frekvence koncového bodu, FEP [°C] | 4...100 |
Frekvence na koncovém bodu FRP [Hz] | 1...10000 |
Přesnost / odchylky
Přesnost (v měřícím rozsahu) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Opakovací přesnost | ± 0,2 % MEW |
Přesnost [K] | ± 2,5 (Q > 5 % MEW) |
---|---|
Teplotní koeficient [% rozpětí / 10 K] | 0,2 |
Reakční doby
Doba odezvy [s] | < 0,25; (dAP = 0, T09) |
---|---|
Hodnota tlumicího procesu dAP [s] | 0...5 |
Dynamika reakce T05 / T09 [s] | 5,7 / 86 |
---|
Software / programování
Diagnostické funkce | zjišťování směru proudění; kvalita signálu |
---|
Rozhraní
Komunikační rozhraní | IO-Link | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ přenosu | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||
IO-Link verze | 1.1.3 | ||||||||||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9: 2013-07 | ||||||||||||||
Profily |
|
||||||||||||||
Potřebná třída Masterport | A | ||||||||||||||
Analogová procesní data | 3 | ||||||||||||||
Binární procesní data | 2 | ||||||||||||||
Min. doba procesního cyklu [ms] | 9,6 | ||||||||||||||
Procesní data IO-Link (cyklická) |
|
||||||||||||||
Podporovaná ID zařízení |
|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -20...60 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -25...80 |
Krytí | IP 69K |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schválení CPA |
|
||||
Odolnost vůči rázům |
|
||||
Odolnost proti vibracím |
|
||||
MTTF [let] | 160 | ||||
Certifikát UL |
|
||||
Směrnice pro tlaková zařízení | lze použít pro kapaliny skupiny 2; kapaliny skupiny 1 na vyžádání |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 637,1 |
---|---|
Délka přívodního potrubí | 5 x DN |
Délka výstupní trubky | 1 x DN |
Materiály | pouzdro: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Displej: PFA; Těsnění Displej: FKM; konektor: POKAN |
Materiál, který je v kontaktu s médiem | Měřící dráha: nerezová ocel (1.4404 / 316L) |
Jmenovitý průměr | DN25 (1“) |
Procesní připojení | Clamp 1" DIN 32676 series C (ASME BPE) |
Procesní připojení vhodné pro standardní trubky | 1" / Ø 25,4 mm x 1,65 mm (DIN 11866 řada C); (DIN EN 10357 series C) |
Povrchové vlastnosti Ra / Rz materiálu v kontaktu s vlhkostí | ≤ 0,8 µm |
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
Poznámka ke ztrátě tlaku
|
|
---|
snížení teploty okolí
|
|
---|