• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Senzory proudění
  4. Senzory proudění Vortex s displejem
  5. SV0527

Senzor proudění Vortex s displejem

SV0527

SVN12XXXIRKG/US

Senzor proudění Vortex s displejem

SV0527

SVN12XXXIRKG/US

  • Spolehlivé měření průtoku a teploty média
  • Spínací výstup nebo frekvenční výstup a IO-Link
  • Displej lze otáčet pro optimální přizpůsobení
  • Jasně viditelný displej se změnou barvy červená/zelená
  • Vhodný pro vodu, deionizovanou vodu a chladící vodu
  • Pohodlné ovládání pomocí tlačítek nebo nastavení parametrů přes IO-Link
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů Po digitálních výstupů: 2
Měřící rozsah
1...20 l/min 0,06...1,2 m³/h
Procesní připojení závitové připojení 1/2" NPT DN8
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Pozlacené kontakty
Aplikace pro průmyslové nasazení
Média voda
Teplota média [°C] -10...90
Odolnost proti tlaku [bar] 12
Odolnost proti tlaku [MPa] 1,2
Poznámka k tlakové odolnosti
do 40 °C
MAWP (pro aplikace podle CRN) [bar] 3,9
Elektrická data
Provozní napětí [V] 18...30 DC
Proudový odběr [mA] < 30
Min. izolační odpor [MΩ] 100; (500 V DC)
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ano
Přípravná zpožďovací doba [s] < 3
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů Po digitálních výstupů: 2
Výstupy
Celkový počet výstupů 2
Výstupní signál spínací signál; frekvenční signál; IO-Link; (konfigurovatelný)
Elektrické provedení PNP/NPN
Po digitálních výstupů 2
Výstupní funkce spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 100
Ochrana proti zkratu ano
Ochrana proti přetížení ano
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah
1...20 l/min 0,06...1,2 m³/h
Zobrazovaná oblast
0...24 l/min 0...1,44 m³/h
Rozlišení
0,1 l/min 0,005 m³/h
Spínací bod SP
1,2...20 l/min 0,07...1,2 m³/h
Zpětný spínací bod rP
1...19,8 l/min 0,06...1,19 m³/h
Frekvence koncového bodu, FEP
4...20 l/min 0,24...1,2 m³/h
Šířka kroku
0,1 l/min 0,005 m³/h
Frekvence na koncovém bodu FRP [Hz] 100...1000
Dynamika měření 1:20
Hlídání teploty
Měřící rozsah [°C] -10...90
Zobrazovaná oblast [°C] -30...110
Rozlišení [°C] 0,5
Spínací bod SP [°C] -9...90
Zpětný spínací bod rP [°C] -10...89
V krocích po [°C] 0,5
Frequency start point, FSP [°C] -10...70
Frekvence koncového bodu, FEP [°C] 10...90
Frekvence na koncovém bodu FRP [Hz] 100...1000
Přesnost / odchylky
Hlídání proudění
Přesnost (v měřícím rozsahu) ± 2 % MEW
Opakovací přesnost ± 0,5 % MEW
Hlídání teploty
Přesnost [K] ± 1
Reakční doby
Hlídání proudění
Doba odezvy [s] 1; (dAP = 0)
Hodnota tlumicího procesu dAP [s] 0...5
Hlídání teploty
Dynamika reakce T05 / T09 [s] T09 = 6
Software / programování
Parametrizační možnost hystereze / okénko; spínač / rozpínač; spínací logika; Frekvenční výstup; zpoždění při zapnutí/vypnutí; Utlumení; Zobrazovací jednotka
Rozhraní
Komunikační rozhraní IO-Link
Typ přenosu COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verze 1.1
Norma SDCI IEC 61131-9
Profily Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
Mód SIO ano
Potřebná třída Masterport A
Analogová procesní data 2
Binární procesní data 2
Min. doba procesního cyklu [ms] 3
Podporovaná ID zařízení
Druh provozu ID zařízení
default 484
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] 0...60
Poznámka k okolní teplotě
teplota média < 80 °C
teplota média < 90 °C: 0...50 °C
Skladovací teplota [°C] -20...80
Krytí IP 65; IP 67
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Schválení CPA
modelové číslo 001VO
třída přesnosti -
maximální přípustná chyba ± 2 % FS
Q (min) 0,09 m³/h
Q (t) 0,24 m³/h
Q (max) 1,2 m³/h
Odolnost vůči rázům
DIN EN 60068-2-27 5 g (11 ms)
Odolnost proti vibracím
DIN EN 60068-2-6 s vodou / 10...50 Hz 1 mm
s vodou / 50...2000 Hz 2 g
Směrnice pro tlaková zařízení Správná technická praxe; lze použít pro kapaliny skupiny 2; kapaliny skupiny 1 na vyžádání
Mechanická data
Hmotnost [g] 486,3
Materiály nerezová ocel (1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U
Materiál, který je v kontaktu s médiem nerezová ocel (1.4404 / 316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM
Utahovací moment [Nm] 30
Procesní připojení závitové připojení 1/2" NPT DN8
Upozornění
Upozornění
MW = meřená hodnota
MEW = Koncová hodnota měřícího rozsahu
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno
diagramy a grafy
Ztráta tlaku
dP Ztráta tlaku
Q objemový průtok
odolnost proti tlaku (bar)