Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů | Počet analogových výstupů: 1 | ||
---|---|---|---|
Měřící rozsah |
|
||
Procesní připojení | závitové připojení G 1/2 vnější závit DN6 |
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty | |
---|---|---|
Aplikace | pro průmyslové nasazení | |
Montáž | Připojení na trubku pomocí adaptéru | |
Média | voda; roztoky glykolu; Chladící/mazací prostředky | |
Teplota média [°C] | -40...100 | |
Min. destrukční tlak [bar] | 25 | |
Min. destrukční tlak [MPa] | 2,5 | |
Odolnost proti tlaku [bar] | 12 | |
Odolnost proti tlaku [MPa] | 1,2 | |
Poznámka k tlakové odolnosti |
|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 8...33 DC |
---|---|
Min. izolační odpor [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Třída krytí | III |
Přípravná zpožďovací doba [s] | < 2 |
Měřící princip | Vortex |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Počet analogových výstupů: 1 |
---|
Výstupy
Celkový počet výstupů | 1 |
---|---|
Výstupní signál | analogový signál |
Počet analogových výstupů | 1 |
Analogový proudový výstup [mA] | 4...20; (Q [l/min] = 0,625 x (I - 4 mA)) |
Maximální zátěž [Ω] | < (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800 |
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah |
|
---|
Přesnost / odchylky
Přesnost (v měřícím rozsahu) | Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (voda) |
---|---|
Opakovací přesnost | 0,2; (% z koncové hodnoty) |
Reakční doby
Doba odezvy [s] | 0,5 |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -15...85 | |
---|---|---|
Poznámka k okolní teplotě |
|
|
Skladovací teplota [°C] | -30...85 | |
Krytí | IP 65 | |
Kavitace | P(absolutní) vybití / P(rozdílový) > 5.5 aby se zabránilo kavitaci |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odolnost vůči rázům |
|
||||
Odolnost proti vibracím |
|
||||
MTTF [let] | 380 | ||||
Směrnice pro tlaková zařízení | Správná technická praxe; lze použít pro kapaliny skupiny 2; kapaliny skupiny 1 na vyžádání |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 66 |
---|---|
Pouzdro | Kvádrové |
Rozměry [mm] | 77 x 30,22 x 53 |
Materiály | PA 6T |
Materiál, který je v kontaktu s médiem | ETFE; PA 6T; EPDM |
Utahovací moment [Nm] | 12 |
Procesní připojení | závitové připojení G 1/2 vnější závit DN6 |
Upozornění
Upozornění |
|
||
---|---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno |
---|
diagramy a grafy
Ztráta tlaku
|
|
---|
min. životnost 10 let vzhledem k průtoku a vysokým teplotám média
|
|
---|
odolnost proti tlaku (bar)
|
|
---|