Senzor proudění Vortex
SV7051
SVR11XGXD0KG/US
Senzor proudění Vortex
SV7051
SVR11XGXD0KG/US
- Spolehlivé měření průtoku a teploty média
- Přesný linearizovaný analogový výstup
- Vhodné pro ultračistou vodu, vodu a média na bázi vody
- Bytelný a robustní díky plastu odolnému proti hydrolýze
- Vysoká přesnost měření průtoku a teploty
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů | Počet analogových výstupů: 1 | ||
---|---|---|---|
Měřící rozsah |
|
||
Procesní připojení | závitové připojení G 1 DN20 |
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty | ||
---|---|---|---|
Měřící element | 1 x Pt 1000; (podle DIN EN 60751, třída B) | ||
Aplikace | pro průmyslové nasazení | ||
Montáž | Připojení na trubku pomocí adaptéru | ||
Média | ultračistá voda; voda | ||
Teplota média [°C] | 0...125 | ||
Min. destrukční tlak |
|
||
Poznámka k min. trhacímu tlaku |
|
||
Odolnost proti tlaku |
|
||
Poznámka k tlakové odolnosti |
|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 8...33 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 5 |
Min. izolační odpor [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Třída krytí | III |
Přípravná zpožďovací doba [s] | < 2 |
Měřící princip | Vortex |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Počet analogových výstupů: 1 |
---|
Výstupy
Celkový počet výstupů | 1 |
---|---|
Výstupní signál | analogový signál |
Počet analogových výstupů | 1 |
Analogový proudový výstup [mA] | 4...20; (Q [l/min] = 5,313 x (I - 4 mA)) |
Maximální zátěž [Ω] | < (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800 |
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah |
|
---|
Integrovaná sonda teploty ohřevu | 1 K/mW |
---|---|
Měřící rozsah [°C] | 0...125 |
Přesnost / odchylky
Přesnost (v měřícím rozsahu) | Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (voda) |
---|---|
Opakovací přesnost | 0,2; (% z koncové hodnoty) |
Přesnost [K] | ± 0,3 ± 0,005 x T |
---|
Reakční doby
Doba odezvy [s] | 0,37; (T09) |
---|
Dynamika reakce T05 / T09 [s] | < 10 / < 30 |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -15...85 | |
---|---|---|
Poznámka k okolní teplotě |
|
|
Skladovací teplota [°C] | -40...85 | |
Krytí | IP 65 | |
Kavitace | P(absolutní) vybití / P(rozdílový) > 5.5 aby se zabránilo kavitaci |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odolnost vůči rázům |
|
||||
Odolnost proti vibracím |
|
||||
MTTF [let] | 395,9 | ||||
Směrnice pro tlaková zařízení | Správná technická praxe; lze použít pro kapaliny skupiny 2; kapaliny skupiny 1 na vyžádání |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 115,2 |
---|---|
Materiály | Pouzdro: PPS 40% skleněné vlákno; elektronika: PC 10% skleněné vlákno |
Materiál, který je v kontaktu s médiem | Senzor: PPSU; Měřící dráha: PPS 40% skleněné vlákno; Těsnění: FKM |
Utahovací moment [Nm] | 12 |
Procesní připojení | závitové připojení G 1 DN20 |
Upozornění
Upozornění |
|
||
---|---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno |
---|
diagramy a grafy
křivka jmenovitého tlaku
|
|
---|
Ztráta tlaku
|
|
---|