Teplotní převodník
TA1322
TA-083C2EM38- A-ZVG/US
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů | Počet analogových výstupů: 1 |
---|---|
Měřící rozsah [°C] | -50...200 |
Komunikační rozhraní | IO-Link |
Procesní připojení | závitové připojení G 3/8 Vnitřní závit |
Instalační délka EL [mm] | 83 |
Oblast nasazení
Měřící element | 1 x Pt 1000; (podle DIN EN 60751, třída A) |
---|---|
Média | kapalná a plynná média |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 18...32 DC; ("třída napájení 2" podle cULus) |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 50 |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Přípravná zpožďovací doba [s] | 2 |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Počet analogových výstupů: 1 |
---|
Výstupy
Celkový počet výstupů | 1 |
---|---|
Výstupní signál | analogový signál; IO-Link; (konfigurovatelný) |
Počet analogových výstupů | 1 |
Analogový proudový výstup [mA] | 4...20 |
Maximální zátěž [Ω] | 250; ((18...19 V); 19...32 V: 300 Ω) |
Ochrana proti zkratu | ano |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah [°C] | -50...200 |
---|---|
Nastavení z výroby | 0...200 °C |
Rozlišení analogového výstupu [K] | 0,04 |
---|
Přesnost / odchylky
Přesný analogový výstup [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
Teplotní koeficient [% rozpětí / 10 K] | 0,1; (V případě odchylky od referenční podmínky 25 ± 5 °C) |
Reakční doby
Dynamika reakce T05 / T09 [s] | < 0,25 / < 1 |
---|
Rozhraní
Komunikační rozhraní | IO-Link |
---|---|
Typ přenosu | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link verze | 1.1 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...80 | |||
---|---|---|---|---|
Poznámka k okolní teplotě |
|
|||
Skladovací teplota [°C] | -40...100 | |||
Krytí | IP 67; IP 68; IP 69K |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odolnost vůči rázům |
|
||||
Odolnost proti vibracím |
|
||||
MTTF [let] | 334 | ||||
Poznámka ke schválení |
|
||||
Certifikát UL |
|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 175,5 |
---|---|
Pouzdro | vhodný pro montáž ponorné trubky |
Materiály | nerezová ocel (1.4404 / 316L); nerezová ocel (1.4122); PEI; FKM |
Utahovací moment [Nm] | 10 |
Procesní připojení | závitové připojení G 3/8 Vnitřní závit |
Průměr sondy [mm] | 3 |
Instalační délka EL [mm] | 83 |
Upozornění
Upozornění |
|
||
---|---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |
---|