- Produkty
- TA3431
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů | Počet analogových výstupů: 1 | ||
---|---|---|---|
Měřící rozsah |
|
||
Procesní připojení | závitové připojení G 1/2 vnější závit | ||
Instalační délka EL [mm] | 87,5 |
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty | ||
---|---|---|---|
Měřící element | 1 x Pt 1000; (podle DIN EN 60751, třída A) | ||
Média | kapalná a plynná média | ||
Teplota média |
|
||
Odolnost proti tlaku [bar] | 300 | ||
Poznámka k tlakové odolnosti |
|
||
Minimální hloubka ponoru [mm] | 15 |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...30 DC; (podle SELV/PELV) |
---|---|
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Počet analogových výstupů: 1 |
---|
Výstupy
Celkový počet výstupů | 1 |
---|---|
Výstupní signál | analogový signál |
Počet analogových výstupů | 1 |
Analogový proudový výstup [mA] | 4...20 |
Maximální zátěž [Ω] | 500 |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící / nastavovací rozsah
Délka sondové tyče L [mm] | 47,5 | ||
---|---|---|---|
Měřící rozsah |
|
Rozlišení analogového výstupu [K] | 0,02 |
---|
Přesnost / odchylky
Přesný analogový výstup [K] | ± 0,3 |
---|---|
Teplotní koeficient [% rozpětí / 10 K] | < ± 0,1; (V případě odchylky od referenční podmínky 25 ± 5 °C) |
Reakční doby
Dynamika reakce T05 / T09 [s] | 1 / 3; (podle DIN EN 60751) |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...70 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -40...100 |
Krytí | IP 68; IP 69K |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odolnost vůči rázům |
|
||||||||||
Odolnost proti vibracím |
|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 231,6 |
---|---|
Pouzdro | Válcové |
Rozměry [mm] | Ø 30 / L = 180,5 |
Materiály | nerezová ocel (1.4404 / 316L); nerezová ocel (1.4301 / 304); nerezová ocel (1.4305 / 303); PA |
Materiál, který je v kontaktu s médiem | nerezová ocel (1.4404 / 316L) |
Utahovací moment [Nm] | 30...50 |
Procesní připojení | závitové připojení G 1/2 vnější závit |
Průměr sondy [mm] | 10 |
Instalační délka EL [mm] | 87,5 |
Upozornění
Upozornění |
|
|||
---|---|---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno |
---|