Teplotní převodník
TA5105
TA-025CLEM14-A-ZVG/AM
Teplotní převodník
TA5105
TA-025CLEM14-A-ZVG/AM
- Vysoká přesnost v celém měřeném teplotním rozsahu
- AMP konektor pro rychlé a jednoduché připojení k palubnímu systému
- Mimořádná dynamika odezvy a velmi krátká doba zpoždění při zapnutí
- Robustní pouzdro z nerezové oceli s velmi vysokou odolností proti tlaku
- Vysoký stupeň krytí splňující požadavky mobilních strojů
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů | Počet analogových výstupů: 1 | ||
---|---|---|---|
Měřící rozsah |
|
||
Procesní připojení | závitové připojení G 1/4 vnější závit | ||
Instalační délka EL [mm] | 25 |
Oblast nasazení
Měřící element | 1 x Pt 1000; (podle DIN EN 60751, třída A) |
---|---|
Média | kapalná a plynná média |
Odolnost proti tlaku [bar] | 400 |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...30 DC; ("třída napájení 2" podle cULus) |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 30 |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Počet analogových výstupů: 1 |
---|
Výstupy
Celkový počet výstupů | 1 |
---|---|
Výstupní signál | analogový signál |
Počet analogových výstupů | 1 |
Analogový proudový výstup [mA] | 4...20 |
Maximální zátěž [Ω] | (Ub - 8,5 V) / 21,5 mA; 24 V: 720 Ω |
Ochrana proti zkratu | ano |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah |
|
---|
Rozlišení analogového výstupu [K] | 0,04 |
---|
Přesnost / odchylky
Přesný analogový výstup [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
Teplotní koeficient [% rozpětí / 10 K] | 0,1; (V případě odchylky od referenční podmínky 25 ± 5 °C) |
Reakční doby
Dynamika reakce T05 / T09 [s] | 1 / 3; (podle DIN EN 60751) |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -40...100 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -40...100 |
Krytí | IP 68; IP 69K |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odolnost vůči rázům |
|
||||
Odolnost proti vibracím |
|
||||
MTTF [let] | 1092 | ||||
Certifikát UL |
|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 94 |
---|---|
Materiály | nerezová ocel (1.4404 / 316L); PPS; FKM |
Materiál, který je v kontaktu s médiem | nerezová ocel (1.4404 / 316L); FKM |
Procesní připojení | závitové připojení G 1/4 vnější závit |
Průměr sondy [mm] | 6 |
Instalační délka EL [mm] | 25 |
Upozornění
Upozornění |
|
|||
---|---|---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Připojení | konektorové provedení: 1 x AMP-Superseal |
---|