Převodník teploty s displejem
TD2843
TD-150FFEC01-A-ZVG/US
Převodník teploty s displejem
TD2843
TD-150FFEC01-A-ZVG/US
- Hygienický design pro použití v potravinářském a nápojovém průmyslu
- Mimořádná dynamika odezvy a velmi krátká doba zpoždění při zapnutí
- Jasně viditelné 4-místný LED displej
- Vysoký stupeň krytí a tlaková odolnost
- Přesný analogový výstup a uživatelsky přívětivá komunikace přes IO-Link
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů | Počet analogových výstupů: 1 | ||
---|---|---|---|
Měřící rozsah |
|
||
Komunikační rozhraní | IO-Link | ||
Procesní připojení | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) | ||
Instalační délka EL [mm] | 150 |
Oblast nasazení
Měřící element | 1 x Pt 1000; (podle DIN EN 60751, třída A) |
---|---|
Média | kapalná a plynná média |
Odolnost proti tlaku [bar] | 100 |
Vakuová odolnost [mbar] | -1000 |
MAWP (pro aplikace podle CRN) [bar] | 60 |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 18...32 DC; ("třída napájení 2" podle cULus) |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 50 |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Přípravná zpožďovací doba [s] | 2 |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Počet analogových výstupů: 1 |
---|
Výstupy
Celkový počet výstupů | 1 |
---|---|
Výstupní signál | analogový signál; IO-Link; (konfigurovatelný) |
Počet analogových výstupů | 1 |
Analogový proudový výstup [mA] | 4...20 |
Maximální zátěž [Ω] | 300 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah |
|
||
---|---|---|---|
Nastavení z výroby | 0...300 °F |
Rozlišení analogového výstupu [K] | 0,04 |
---|---|
Rozlišení zobrazení [K] | 0,28 |
Přesnost / odchylky
Přesný analogový výstup [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
Teplotní koeficient [% rozpětí / 10 K] | 0,1; (V případě odchylky od referenční podmínky 25 °C) |
Reakční doby
Dynamika reakce T05 / T09 [s] | 1 / 3 |
---|
Rozhraní
Komunikační rozhraní | IO-Link |
---|---|
Typ přenosu | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link verze | 1.1 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...80 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -40...100 |
Krytí | IP 67; IP 68; IP 69K |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odolnost vůči rázům |
|
||||
Odolnost proti vibracím |
|
||||
Poznámka ke schválení |
|
||||
Certifikát UL |
|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 422,5 |
---|---|
Materiály | nerezová ocel (1.4404 / 316L); PEI; FKM |
Materiál, který je v kontaktu s médiem | nerezová ocel (1.4404 / 316L) elektrolyticky leštěno |
Procesní připojení | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Povrchové vlastnosti Ra / Rz materiálu v kontaktu s vlhkostí | Ra: < 0,8 |
Průměr sondy [mm] | 6 |
Instalační délka EL [mm] | 150 |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Upozornění
Upozornění |
|
||
---|---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |
---|