Teplotní senzor s procesním připojením
TM5601
TM-025KCBN14- /US/
Teplotní senzor s procesním připojením
TM5601
TM-025KCBN14- /US/
- Přesné měření teploty v nádobách, nádržích a potrubích
- Pro připojení k vyhodnocovací jednotce
- Velmi krátká doba odezvy pro použití v procesech s rychle se měnící teplotou
- Robustní pouzdro z nerezové oceli s vysokým stupněm krytí a vysokou odolností vůči tlaku
- Variabilní procesní připojení pomocí adaptérů
Vlastnosti výrobku
Měřící rozsah |
|
||
---|---|---|---|
Procesní připojení | závitové připojení 1/4" NPT | ||
Instalační délka EL [mm] | 25 |
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty | ||
---|---|---|---|
Měřící element | 1 x Pt 1000; (podle DIN EN 60751, třída A) | ||
Média | kapalná a plynná média | ||
Odolnost proti tlaku [bar] | 400 | ||
Poznámka k tlakové odolnosti |
|
||
Minimální hloubka ponoru [mm] | 15 |
Elektrická data
Třída krytí | III |
---|
Měřící / nastavovací rozsah
Délka sondové tyče L [mm] | 15 | ||
---|---|---|---|
Měřící rozsah |
|
Přesnost / odchylky
Přesnost [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Reakční doby
Dynamika reakce T05 / T09 [s] | 1 / 3 |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...80 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -40...100 |
Krytí | IP 68; IP 69K |
Schválení / zkoušky
Odolnost vůči rázům |
|
||
---|---|---|---|
Odolnost proti vibracím |
|
||
MTTF [let] | 22831 | ||
Certifikát UL |
|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 27,2 |
---|---|
Materiály | nerezová ocel (1.4404 / 316L) |
Materiál, který je v kontaktu s médiem | nerezová ocel (1.4404 / 316L) |
Procesní připojení | závitové připojení 1/4" NPT |
Průměr sondy [mm] | 6 |
Instalační délka EL [mm] | 25 |
Upozornění
Upozornění |
|
|
---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno |
---|