vkládací teploměr pro hygienické aplikace
TP2009
TP-CDC-AFZVG/US/
vkládací teploměr pro hygienické aplikace
TP2009
TP-CDC-AFZVG/US/
- Pro vyhodnocení signálu teplotních senzorů a odporových teploměrů
- Ideální pro náročné řídicí úlohy díky vysokému rozlišení
- Hygienické pouzdro z nerezové oceli se stavovou LED
- Velký rozsah měření teploty
- Analogový a spínací výstup spolu s IO-Link
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 1; Počet analogových výstupů: 1 | ||
---|---|---|---|
Měřící rozsah |
|
||
Komunikační rozhraní | IO-Link |
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty |
---|---|
Aplikace | pro měřící prvek Pt100 a Pt1000 |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 18...32 DC |
---|---|
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Přípravná zpožďovací doba [s] | 2 |
Funkce "hlídací pes" integrována | ano |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 1; Počet analogových výstupů: 1 |
---|
Výstupy
Celkový počet výstupů | 2 |
---|---|
Výstupní signál | analogový signál; IO-Link; spínací signál; (konfigurovatelný) |
Elektrické provedení | PNP/NPN |
Po digitálních výstupů | 1 |
Výstupní funkce | spínač / rozpínač; (parametrizovatelný) |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 100 |
Počet analogových výstupů | 1 |
Analogový proudový výstup [mA] | 4...20 |
Maximální zátěž [Ω] | (Ub-13,5)/0,0215 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | není uzamčeno na místě |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah |
|
||
---|---|---|---|
Nastavení z výroby | -100...600 °C | ||
Rozlišení analogového výstupu [K] | 0,076; (MS: -100...600 °C) |
Přesnost / odchylky
Přesný analogový výstup [K] | ± 0,32; (MS: -100...600 °C) ; nebo ± (0,067 % MS) |
---|---|
Přesnost IO-Link [K] | ± 0,05 |
Analogový výstup teplotního koeficientu [% rozpětí / 10 K] | < 0,1 |
Teplotní koeficient IO-Link [% rozpětí / 10 K] | < 0,06 |
Reakční doby
Max. měřící/signalizační doba cyklu [ms] | 350 |
---|
Software / programování
Parametrizační možnost | škálování analogového výstupu; nastavení kalibrace; hystereze / okénko; spínací logika; simulační režim |
---|
Rozhraní
Komunikační rozhraní | IO-Link |
---|---|
Typ přenosu | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link verze | 1.1.3 |
IO-Link rozlišování teploty [K] | 0,1 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...80 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -40...85 |
Krytí | IP 68; IP 69K |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odolnost vůči rázům |
|
||||
Odolnost proti vibracím |
|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 53,75 |
---|---|
Rozměry [mm] | 65 x 27,4 x 27,4 |
Označení závitu | M12 x 1 |
Materiály | LED: PA; pouzdro: nerezová ocel (1.4404 / 316L) |
Těsnící materiál | FKM |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Upozornění
Upozornění |
|
|
---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Těsnění: FKM; Kontakty: Pozlaceno |
---|