Vyhodnocovací jednotka s displejem pro teplotní senzory PT100/PT1000
TR2439
TR-000KDBM12-MFPKG/US/
Vyhodnocovací jednotka s displejem pro teplotní senzory PT100/PT1000
TR2439
TR-000KDBM12-MFPKG/US/
- Velmi široký vyhodnocovací rozsah teploty
- Programovatelný spínací výstup s IO-Link a škálovatelný analogový výstup
- Intuitivní a uživatelsky přívětivé 3-tlačítkové ovládání
- Červeno/zelený displej pro jasnou identifikaci přípustného rozsahu
- Automatické rozpoznání typu připojeného senzoru
- Pohodlné ovládání pomocí tlačítek nebo nastavení parametrů přes IO-Link
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 1; Počet analogových výstupů: 1 | ||
---|---|---|---|
Měřící rozsah |
|
||
Komunikační rozhraní | IO-Link | ||
Procesní připojení | závitové připojení G 1/2 vnější závit |
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty |
---|---|
Aplikace | pro měřící prvek Pt100 a Pt1000 |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 18...32 DC; ("třída napájení 2" podle cULus) |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 50 |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Přípravná zpožďovací doba [s] | 1 |
Funkce "hlídací pes" integrována | ano |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 1; Počet analogových výstupů: 1 |
---|
Výstupy
Celkový počet výstupů | 2 |
---|---|
Výstupní signál | spínací signál; analogový signál; IO-Link; (konfigurovatelný) |
Elektrické provedení | PNP/NPN |
Po digitálních výstupů | 1 |
Výstupní funkce | spínač / rozpínač; (parametrizovatelný) |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 250 |
Počet analogových výstupů | 1 |
Analogový proudový výstup [mA] | 4...20 |
Maximální zátěž [Ω] | 500 |
Analogový napěťový výstup [V] | 0...10 |
Min. zatěžovací odpor [Ω] | 2000 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah |
|
||
---|---|---|---|
Nastavení z výroby | -40...300 °C / -40...572 °F | ||
Spínací bod SP |
|
||
Zpětný spínací bod rP |
|
||
Analogový startovací bod |
|
||
Analogový koncový bod |
|
||
V krocích po |
|
Rozlišení spínacího výstupu [K] | 0,1 |
---|---|
Rozlišení analogového výstupu [K] | Proudový výstup: MS / 4096; Napěťový výstup: MS / 3561 |
Rozlišení zobrazení [K] | 0,1 |
Přesnost / odchylky
Přesnost spínacího bodu [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
Přesný analogový výstup [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
Přesnost zobrazení [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
Teplotní koeficient [% rozpětí / 10 K] | 0,1; (V případě odchylky od referenční podmínky 25 ± 5 °C) |
Reakční doby
Doba odezvy [ms] | 390 |
---|---|
Max. doba odezvy analogového výstupu [ms] | 390 |
Software / programování
Parametrizační možnost | hystereze / okénko; spínač / rozpínač; zpoždění při zapnutí/vypnutí; Utlumení; Zobrazovací jednotka; proud / napěťový výstup |
---|
Rozhraní
Komunikační rozhraní | IO-Link |
---|---|
Typ přenosu | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link verze | 1.1 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...80 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -40...100 |
Krytí | IP 67 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odolnost vůči rázům |
|
||||
Odolnost proti vibracím |
|
||||
MTTF [let] | 233 | ||||
Certifikát UL |
|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 200 |
---|---|
Materiály | nerezová ocel (1.4404 / 316L); nerezová ocel (1.4301 / 304); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC |
Procesní připojení | závitové připojení G 1/2 vnější závit |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Upozornění
Upozornění |
|
|
---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno |
---|