Teplotní kabelový senzor s procesním připojením
TS0453
TS-000KLKD06I.../US
Teplotní kabelový senzor s procesním připojením
TS0453
TS-000KLKD06I.../US
- Přesné měření teploty v nádobách, nádržích a potrubích
- Pro připojení k vyhodnocovací jednotce
- Jednoduché přizpůsobení procesu pomocí svorek nebo ochranné trubky
- Velmi velký rozsah měření teploty
- Jednoduché a 100% utěsněné připojení prostřednictvím konektoru M12
Vlastnosti výrobku
Měřící rozsah |
|
||
---|---|---|---|
Procesní připojení | Ø 6 mm | ||
Instalační délka EL [mm] | 150; (teploty média < 200 °C: 200) |
Oblast nasazení
Měřící element | 1 x Pt 100; (podle DIN EN 60751, třída A) |
---|---|
Média | kapalná a plynná média |
Minimální hloubka ponoru [mm] | 15 |
Elektrická data
Třída krytí | III |
---|
Měřící / nastavovací rozsah
Délka sondové tyče L [mm] | 200 | ||
---|---|---|---|
Měřící rozsah |
|
Přesnost / odchylky
Přesnost [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Reakční doby
Dynamika reakce T05 / T09 [s] | 12 / 34; (podle DIN EN 60751) |
---|
Okolní podmínky
Krytí | IP 67 |
---|
Schválení / zkoušky
MTTF [let] | 11415,5 |
---|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 282,9 |
---|---|
Rozměry [mm] | Ø 6 |
Materiály | nerezová ocel (1.4571 / 316Ti); PFA/PTFE |
Materiál, který je v kontaktu s médiem | nerezová ocel (1.4571 / 316Ti) |
Procesní připojení | Ø 6 mm |
Průměr sondy [mm] | 6 |
Instalační délka EL [mm] | 150; (teploty média < 200 °C: 200) |
Upozornění
Upozornění |
|
|
---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Připojení | Kabel: 10 m, PTFE; odolný vůči teplotě až do 250°C |
---|---|
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |