pasivní povrchová teplotní sonda
TSM301
TSM020K2PCXX/US/
pasivní povrchová teplotní sonda
TSM301
TSM020K2PCXX/US/
- Upínací řešení snižuje náklady na montáž a rovněž nevyžaduje výrazné úsilí
- Hygienické provedení s odpovídající třídou ochrany pro čisticí procesy
- Rychlá odezva a vysoká přesnost měření pro jasný přehled o procesu
- Ideální sledování procesů zajišťuje transparentnost
Vlastnosti výrobku
Měřící rozsah |
|
||
---|---|---|---|
Procesní připojení | ploché příložné čidlo DN20 ( Ø 21...24 mm) |
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty |
---|---|
Měřící element | 1 x Pt 1000; (podle DIN EN 60751, třída A) |
Montáž | pasivní povrchová teplotní sonda pro pevná tělesa; upínací řešení |
Elektrická data
Třída krytí | III |
---|
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah |
|
---|
Přesnost / odchylky
Přesnost [K] | 0,25 ± (0,15 K + 0,002 x|T|); (vliv okolní teploty na přesnost: 0,02 x (Ta - T)) |
---|
Reakční doby
Dynamika reakce T05 / T09 [s] | 7,5 / 25; (referenční hodnoty pro pohybující se vodu : (> 0,4 m/s)) |
---|
Okolní podmínky
Krytí | IP 69K |
---|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 167 |
---|---|
Pouzdro | ploché příložné čidlo |
Rozměry [mm] | 70 x 69 x 45 |
Materiály | Upevňovací spona: nerezová ocel (1.4404 / 316L); pouzdro: PPSU; Těsnění: FKM |
Procesní připojení | ploché příložné čidlo DN20 ( Ø 21...24 mm) |
Upozornění
Upozornění |
|
||
---|---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno |
---|