Tyčový teplotní senzor
TT3291
TT-350KFED06- /US/
Tyčový teplotní senzor
TT3291
TT-350KFED06- /US/
- Přesné měření teploty v nádobách, nádržích a potrubích
- Pro připojení k vyhodnocovací jednotce
- Velmi krátká doba odezvy pro použití v procesech s rychle se měnící teplotou
- Hygienický design pro použití v potravinářském a nápojovém průmyslu
- Variabilní procesní připojení pomocí adaptérů
Vlastnosti výrobku
Měřící rozsah |
|
||
---|---|---|---|
Procesní připojení | Ø 6 mm | ||
Instalační délka EL [mm] | 350 |
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty |
---|---|
Měřící element | 1 x Pt 100; (podle DIN EN 60751, třída A) |
Aplikace | Hygienicky čisté provozy |
Média | kapalná a plynná média |
Odolnost proti tlaku [bar] | 160 |
Minimální hloubka ponoru [mm] | 15 |
Elektrická data
Třída krytí | III |
---|
Měřící / nastavovací rozsah
Délka sondové tyče L [mm] | 350 | ||
---|---|---|---|
Měřící rozsah |
|
Přesnost / odchylky
Přesnost [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Reakční doby
Dynamika reakce T05 / T09 [s] | 1 / 3; (podle DIN EN 60751) |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...80 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -40...100 |
Krytí | IP 68; IP 69K |
Schválení / zkoušky
Odolnost vůči rázům |
|
||
---|---|---|---|
Odolnost proti vibracím |
|
||
MTTF [let] | 22831 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 63 |
---|---|
Rozměry [mm] | Ø 6 |
Materiály | nerezová ocel (1.4404 / 316L) |
Materiál, který je v kontaktu s médiem | nerezová ocel (1.4404 / 316L) elektrolyticky leštěno |
Procesní připojení | Ø 6 mm |
Povrchové vlastnosti Ra / Rz materiálu v kontaktu s vlhkostí | Ra: < 0,8 |
Průměr sondy [mm] | 6 |
Instalační délka EL [mm] | 350 |
Upozornění
Upozornění |
|
||
---|---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno |
---|