Infračervený teplotní senzor
TW7011
TW-008CODM30-QFPKG/US
Infračervený teplotní senzor
TW7011
TW-008CODM30-QFPKG/US
- Spolehlivá, bezkontaktní detekce objektů s velmi vysokou teplotou
- Ideální pro použití v ocelářském nebo ve sklářském průmyslu
- Intuitivní nastavení spínací teploty pomocí tlačítek a displeje
- Spínací body dvou spínacích výstupů lze nastavit nezávisle na sobě
- S optickými vlákny a odměřovací hlavou pro použití v místech s omezeným prostorem
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 2 | ||
---|---|---|---|
Měřící rozsah |
|
Oblast nasazení
Aplikace | kalící teploty; grafit; Keramika; kovy; kování; spékání; tepelné zpracování; válcování |
---|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...34 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | 30; (24 V) |
Třída krytí | III |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 2 |
---|
Vstupy
Testovací vstup | testovací funkce aktivní při U(test) > 9 V |
---|
Výstupy
Celkový počet výstupů | 2 |
---|---|
Výstupní signál | spínací signál |
Elektrické provedení | PNP |
Po digitálních výstupů | 2 |
Výstupní funkce | spínač / rozpínač; (parametrizovatelný) |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 150 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící oblast
Rozsah vlnových délek [µm] | 1...1,7 |
---|
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah |
|
||
---|---|---|---|
Nastavení z výroby | SP1 = 25 %; rP1 = 23 %; SP2 = 75 %; rP2 = 73 % | ||
Spínací bod SP |
|
||
Zpětný spínací bod rP |
|
||
V krocích po |
|
Rozlišení spínacího výstupu [K] | 10 |
---|---|
Rozlišení zobrazení [K] | 10 |
Přesnost / odchylky
Přesnost [K] | < ± 1 %; (< ± 1 % z MEW (míra emisí = 1 a T = 23°C)) |
---|
Reakční doby
Doba odezvy [ms] | 2 |
---|
Software / programování
Nastavení spínacího bodu | Programovací tlačítka |
---|---|
Parametrizační možnost | Hystereze; spínač / rozpínač; zpoždění sepnutí / rozepnutí |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | 0...65 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -20...80 |
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] | 95; (bez kondenzace) |
Krytí | IP 65 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odolnost vůči rázům |
|
||||||||||||
Odolnost proti vibracím |
|
||||||||||||
MTTF [let] | 74,3 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 374 | |
---|---|---|
Pouzdro | Typ závitu | |
Rozměry [mm] | M30 x 1,5 / L = 163 | |
Označení závitu | M30 x 1,5 | |
Připojení světlovodného vlákna | ¼"-36UNS-2A | |
Materiály | Pouzdro se závitem: nerezová ocel (1.4305 / 303); Polyester | |
Materiál optické čočky |
|
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ovládací prvky |
|
Příslušenství
Dodané položky |
|
||
---|---|---|---|
Příslušenství (volitelné) |
|
Upozornění
Upozornění |
|
||
---|---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12 |
---|