• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Ultrazvukové senzory
  4. Všechny ultrazvukové senzory
  5. UGT210

Ultrazvukový senzor

UGT210

UGC00800FOKG/US

Ultrazvukový senzor

UGT210

UGC00800FOKG/US

  • Prostorově úsporné provedení pro použití v omezeném prostoru
  • Programovatelná výstupní funkce spínač / rozpínač
  • Bezkontaktní detekce nezávisle na barvě, průhlednosti nebo vlastnostech povrchu objektu
  • Jednoduché nastavení funkce pomocí programovacího kabelu
  • Jasně viditelné LED-diody pro indikaci spínacího stavu a odezvy
  • ce
  • ukca
  • cul
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení NPN
Výstupní funkce spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)
Spínací vzdálenost [mm] 60...800; (Terč: 200 x 200 mm)
Pouzdro Typ závitu
Rozměry [mm] M18 x 1 / L = 60,5
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...30 DC; ("třída napájení 2" podle cULus)
Proudový odběr [mA] < 35
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ano
Přípravná zpožďovací doba [s] < 0,3
Frekvenční měnič [kHz] 230
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů Po digitálních výstupů: 1
Vstupy
Vstup synchronizace ne
Vstup multiplex ne
Výstupy
Celkový počet výstupů 1
Elektrické provedení NPN
Po digitálních výstupů 1
Výstupní funkce spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2,2
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 100
Spínací frekvence DC [Hz] 5
Ochrana proti zkratu ano
Ochrana proti přetížení ano
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] 60...800; (Terč: 200 x 200 mm)
Mrtvá zóna [mm] 60
Úhel otevření válcový [°] 15; (±2)
Max. odchylka 90° od úhlového senzoru / objektu [°] ± 4
Přesnost / odchylky
Teplotní kompenzace ano
Hystereze [%] < 1
Odchylka spínacího bodu [%] -5...5
Opakovací přesnost 1 %
Rozlišení [mm] 3
Upozornění Uvedené hodnoty byly dosaženy po zahřívacím čase 20 minut.
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -20...70
Skladovací teplota [°C] -30...80
Krytí IP 67
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF- ozářeno 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 přenášeno vysokou frekvencí 3 V
EN 55011 třída A
Odolnost proti vibracím
EN 60068-2-6 Fc (10-55) Hz amplituda 1 mm, doba kmitání 5 min., 30 min. na osu při rezonanci nebo 55 Hz
Odolnost vůči rázům
EN 60068-2-27 Ea 30 g 11 ms půlsinovka; 3 rázy v každém směru tří souřadnicových os
MTTF [let] 209
Certifikát UL
Ta -20...70 °C
Napěťové napájení Class 2
Číslo souboru UL E174191
Mechanická data
Hmotnost [g] 56
Pouzdro Typ závitu
Rozměry [mm] M18 x 1 / L = 60,5
Označení závitu M18 x 1
Materiály PBT; PA; Epoxid-Sklokeramika
Utahovací moment [Nm] 1
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 1 x LED, žlutá
ozvěna 1 x LED, zelená
Příslušenství
Dodané položky
upevňovací matice: 2, Plast
gumové podložky: 2
Upozornění
Upozornění
napájecí napětí "třída napájení 2" podle cULus
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A
diagramy a grafy
1: vzdálenost
2: Měřící oblast
3: graf při zapnutí/vypnutí
4: Terč 100 x 100 mm
5: 50% cíle v detekční oblasti
6: Spínací bod