Ultrazvukový senzor
UGT586
UGQ00300F1KG/US
Ultrazvukový senzor
UGT586
UGQ00300F1KG/US
- Robustní kvádrové kovové pouzdro se závitem M18 na boční straně
- Prostorově úsporné provedení pro použití v omezeném prostoru
- S programovatelným spínacím výstupem a škálovatelným analogovým výstupem
- Bezkontaktní detekce nezávisle na barvě, průhlednosti nebo vlastnostech povrchu objektu
- Intuitivní nastavení snímacího rozsahu pomocí tlačítka
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení | NPN |
---|---|
Výstupní funkce | spínač / rozpínač; (parametrizovatelný) |
Spínací vzdálenost [mm] | 40...300; (Terč: 100 x 100 mm) |
Pouzdro | Kvádrové se závitem M18 |
Rozměry [mm] | 53 x 20 x 37,7 |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...30 DC; ("třída napájení 2" podle cULus) |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 35 |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Přípravná zpožďovací doba [s] | < 0,3 |
Frekvenční měnič [kHz] | 300 |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 1; Počet analogových výstupů: 1 |
---|
Výstupy
Celkový počet výstupů | 2 |
---|---|
Výstupní signál | spínací signál; analogový signál |
Elektrické provedení | NPN |
Po digitálních výstupů | 1 |
Výstupní funkce | spínač / rozpínač; (parametrizovatelný) |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,2 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 100 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 8 |
Počet analogových výstupů | 1 |
Analogový proudový výstup [mA] | 4...20 |
Maximální zátěž [Ω] | 500 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] | 40...300; (Terč: 100 x 100 mm) |
---|---|
Mrtvá zóna [mm] | 40 |
Úhel otevření válcový [°] | 15; (±2) |
Detekce rozsahu hystereze [mm] | < 1 |
Max. odchylka 90° od úhlového senzoru / objektu [°] | ± 4 |
Přesnost / odchylky
Teplotní kompenzace | ano |
---|---|
Hystereze [%] | < 1 |
Odchylka spínacího bodu [%] | -5...5 |
Odchylka od charakteristiky na analogovém výstupu [%] | ≤ 1 |
Opakovací přesnost | 1 % |
Rozlišení [mm] | 2 |
Upozornění | Uvedené hodnoty byly dosaženy po zahřívacím čase 20 minut. |
Reakční doby
Doba odezvy [ms] | < 450; (Analogový výstup) |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -20...70 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -30...80 |
Krytí | IP 67 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odolnost proti vibracím |
|
||||||||||
Odolnost vůči rázům |
|
||||||||||
MTTF [let] | 191 | ||||||||||
Certifikát UL |
|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 98,5 |
---|---|
Pouzdro | Kvádrové se závitem M18 |
Rozměry [mm] | 53 x 20 x 37,7 |
Označení závitu | M18 x 1 |
Materiály | 1.4542 (17-4 PH / 630); PBT; PA; Epoxid-Sklokeramika |
Utahovací moment [Nm] | 50 |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Teach funkce | ano |
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Upozornění |
|
|
---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |
---|
diagramy a grafy
|
|
---|