Ultrazvukový senzor
UGT594
UGQ01200EOKG/IO-Link/US
Ultrazvukový senzor
UGT594
UGQ01200EOKG/IO-Link/US
- Robustní kvádrové kovové pouzdro se závitem M18 na boční straně
- Prostorově úsporné provedení pro použití v omezeném prostoru
- Bezkontaktní detekce nezávisle na barvě, průhlednosti nebo vlastnostech povrchu objektu
- Intuitivní nastavení snímacího rozsahu pomocí tlačítka
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | spínač / rozpínač; (parametrizovatelný) |
Spínací vzdálenost [mm] | 80...1200; (Terč: 200 x 200 mm) |
Komunikační rozhraní | IO-Link |
Pouzdro | Kvádrové se závitem M18 |
Rozměry [mm] | 53 x 20 x 37,7 |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...30 DC; ("třída napájení 2" podle cULus) |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 35 |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Přípravná zpožďovací doba [s] | < 0,3 |
Frekvenční měnič [kHz] | 200 |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 1 |
---|
Výstupy
Celkový počet výstupů | 1 |
---|---|
Elektrické provedení | PNP |
Po digitálních výstupů | 1 |
Výstupní funkce | spínač / rozpínač; (parametrizovatelný) |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,2 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 100 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 5 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] | 80...1200; (Terč: 200 x 200 mm) |
---|---|
Mrtvá zóna [mm] | 80 |
Úhel otevření válcový [°] | 14; (±2) |
Max. odchylka 90° od úhlového senzoru / objektu [°] | ± 4 |
Přesnost / odchylky
Teplotní kompenzace | ano |
---|---|
Hystereze [%] | < 1 |
Odchylka spínacího bodu [%] | -2...2 |
Odchylka od charakteristiky na analogovém výstupu [%] | ≤ 1 |
Opakovatelnost rozhraní IO-Link [%] | < 0,7 |
Opakovací přesnost | 1 % |
Rozlišení [mm] | 1 |
Upozornění | Uvedené hodnoty byly dosaženy po zahřívacím čase 20 minut. |
Software / programování
Parametrizační možnost | hystereze / okénko; druhý spínací bod; Zpoždění při zapnutí a vypnutí; operace zapnutí; Teach funkce; Spínání na světlo/tmu |
---|
Rozhraní
Komunikační rozhraní | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ přenosu | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link verze | 1.1 | ||||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profily | Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel | ||||||||
Mód SIO | ano | ||||||||
Potřebná třída Masterport | A | ||||||||
Min. doba procesního cyklu [ms] | 16 | ||||||||
Procesní data IO-Link (cyklická) |
|
||||||||
Funkce IO-Link (acyklické) | tag specifický pro aplikaci; čítač provozních hodin | ||||||||
Podporovaná ID zařízení |
|
||||||||
Upozornění |
|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -20...70 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -30...80 |
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
MTTF [let] | 201 | ||||||||||
Certifikát UL |
|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 99 |
---|---|
Pouzdro | Kvádrové se závitem M18 |
Rozměry [mm] | 53 x 20 x 37,7 |
Označení závitu | M18 x 1 |
Materiály | 1.4542 (17-4 PH / 630); PBT; PA; Epoxid-Sklokeramika |
Utahovací moment [Nm] | 50 |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Teach funkce | ano |
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Upozornění |
|
|
---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |
---|
diagramy a grafy
|
|
---|