• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. VNA001

Vibrační senzor

VNA001

VIBRATION SENSOR

Vibrační senzor

VNA001

VIBRATION SENSOR

  • Pro spolehlivou detekci vibrací na strojích a zařízeních
  • Pro připojení vibračních senzorů typu VNB k analogovému vstupu
  • Velký teplotní rozsah a vysoký stupeň krytí vyžadován pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • Kompaktní a robustní pouzdro z nerezové oceli s vysokou mechanickou ochranou proti přetížení
  • Velmi dobrá opakovatelnost a nízká odchylka linearity
  • ce
  • ukca
  • cul
Vlastnosti výrobku
Měřící rozsah vibrací [g] -25...25
Frekvenční rozsah [Hz] 1...6000
Měřící princip kapacitní
Oblast nasazení
Provedení pro připojení senzoru vibrací VNB211
Aplikace detekce vibrací
Elektrická data
Provozní napětí [V] 7,2...30 DC
Proudový odběr [mA] < 16
Min. izolační odpor [MΩ] 100; (500 V DC)
Třída krytí III
Odolnost proti přepólování ano
Druh senzoru mikroelektromechanický systém (MEMS)
Výstupy
Analogový proudový výstup [mA] 0...10
Maximální zátěž [Ω] 300
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah vibrací [g] -25...25
Frekvenční rozsah [Hz] 1...6000
Měřící princip kapacitní
Citlivost [µA/g] 142
Počet měřících os 1
Přesnost / odchylky
Odchylka linearity 0,2 %
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -30...125
Poznámka k okolní teplotě
cULus: < 85 °C
Skladovací teplota [°C] -30...125
Krytí IP 67; IP 68; IP 69K
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
Odolnost vůči rázům
DIN EN 60068-2-27 50 g 11 ms
500 g 1 ms
Odolnost proti vibracím
DIN EN 60068-2-6 20 g / 10 ... 2000 Hz
MTTF [let] 1818
Mechanická data
Hmotnost [g] 49
Způsob montáže M8 x 1,25
Materiály pouzdro: nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Utahovací moment [Nm] 8
Mechanische Überlastfestigkeit [g] 500
Příslušenství
Dodané položky
Podložka, kuželovitý
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Maximální délka kabelu: 250 m