Vyhodnocovací jednotka pro vibrační senzory
VSE003
DIAGNOSTIC ELECTRONICS
Vyhodnocovací jednotka pro vibrační senzory
VSE003
DIAGNOSTIC ELECTRONICS
- Pro spolehlivé hlídání vibrací na strojích a zařízeních
- Údržba založená na monitorování nerovnováhy, stavu valivého ložiska nebo převodovky
- Dynamické vstupy pro současnou detekci až čtyř snímačů vibrací
- Dva spínací vstupy pro předběžný a hlavní poplach
- Analogové vstupy pro sledování dalších fyzikálních měřených veličin
Vlastnosti výrobku
Frekvenční rozsah [Hz] | 0,1...12000 |
---|---|
Komunikační rozhraní | Ethernet |
Oblast nasazení
Provedení | nastavení parametrů pomocí obslužného programu PC VES004 |
---|---|
Aplikace | nepřetržité monitorování vibrací |
Elektrická data
Tolerance provozního napětí [%] | 20 |
---|---|
Provozní napětí [V] | 24 DC; (při použití vstupu IEPE: 24 V + 20%; IEPE = Integrated Electronics Piezo Electric) |
Proudový odběr [mA] | 200; ((24 V DC)) |
Třída krytí | III |
Vstupy / výstupy
Celkový počet vstupů a výstupů | 8; (konfigurovatelný) |
---|---|
Počet vstupů a výstupů | Počet analogových vstupů: 2; Počet dynamických vstupů: 4; Po digitálních výstupů: 2; Počet analogových výstupů: 1 |
Vstupy
Celkový počet vstupů | 6 |
---|---|
Počet analogových vstupů | 2 |
Analogový vstup (proud) [mA] | 4...20 |
Rozlišení analogového výstupu | 12 |
Počet dynamických vstupů | 4 |
Dynamický vstup - signál | 0...10 mA / IEPE / 4...20 mA |
Dynamický vstup - rozlišení [bit] | 16 |
Dynamický vstup - rozsah frekvence [Hz] | 0,1...12000 |
Dynamický vstup - měřící frekvence [kSamples] | 100 |
Výstupy
Celkový počet výstupů | 2 |
---|---|
Výstupní signál | spínací signál; analogový signál |
Elektrické provedení | PNP |
Po digitálních výstupů | 2; (konfigurovatelný) |
Výstupní funkce | spínač / rozpínač; (parametrizovatelný) |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 100 |
Počet analogových výstupů | 1; (konfigurovatelný) |
Analogový proudový výstup [mA] | 4...20 |
Maximální zátěž [Ω] | 500 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící / nastavovací rozsah
Frekvenční rozsah [Hz] | 0,1...12000 |
---|
Rozhraní
Komunikační rozhraní | Ethernet |
---|---|
Přenosová rychlost | 10 MBaud; 100 MBaud |
Protokol | TCP/IP |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | 0...70 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | 0...70 |
Krytí | IP 20 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [let] | 89 | ||||||||
Certifikát UL |
|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 327 |
---|---|
Pouzdro | pouzdro z umělé hmoty |
Způsob montáže | lišta; (TH35/EN60715) |
Rozměry [mm] | 100 x 25,4 x 103,4 |
Materiály | PA |
Datová paměť
Paměť historie | ano |
---|---|
Vyrovnávací paměť | ano |
Typ paměti | kruhová paměť; FIFO |
Hodiny reálného času | ano |
Paměťové místo | interní |
Časový úsek | min. 1 min |
Velikost paměti | 881664 datové záznamy |
Příslušenství
Příslušenství (volitelné) |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Připojení | Combicon: ; Maximální délka kabelu: 250 m |
---|