Akcelerometr
VSM102
VIBRATION SENSOR
Akcelerometr
VSM102
VIBRATION SENSOR
- Analýza optimálního stavu díky měření zrychlení ve 2 osách pohybu
- Pro připojení k diagnostické elektronice VSE
- Univerzální použití díky rozhraní IEPE
- Široký rozsah měření pro řadu různých scénářů aplikací
Vlastnosti výrobku
Měřící rozsah vibrací [g] | -40...40 |
---|---|
Frekvenční rozsah [Hz] | 1...4500 |
Měřící princip | kapacitní |
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | vhodnost pro vlečné řetězy |
---|
Elektrická data
Předpětí DC [V] | 13...16 |
---|---|
Provozní proud [mA] | 4...10 |
Min. izolační odpor [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Třída krytí | III |
Odolnost proti přepólování | ano |
Druh senzoru | mikroelektromechanický systém (MEMS) |
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah vibrací [g] | -40...40 |
---|---|
Frekvenční rozsah [Hz] | 1...4500 |
Měřící princip | kapacitní |
Max. příčná citlivost [%] | 5 |
Počet měřících os | 2 |
Přesnost / odchylky
Citlivost měření | 100 mV/g |
---|---|
Odchylka linearity [% rozpětí] | 2 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -30...85 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -30...85 |
Krytí | IP 67 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odolnost vůči rázům |
|
||||||||
Odolnost proti vibracím |
|
||||||||
MTTF [let] | 1233 | ||||||||
Certifikát UL |
|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 79,7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Způsob montáže | M16 x 1,5 | ||||
Materiály | pouzdro: nerezová ocel (1.4404 / 316L) | ||||
Utahovací moment [Nm] | 8 | ||||
Vhodnost pro vlečné řetězy | ano | ||||
Vhodnost pro vlečné řetězy |
|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Kabel: 0,6 m, PUR, Ø 4,9 mm; 4 x 0,14 mm² | |
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |