Dotykový panel PC
ZJF060
Panel PC FT-11.6/Celeron/4GB/128GB
Dotykový panel PC
ZJF060
Panel PC FT-11.6/Celeron/4GB/128GB
- 11,6" panelový počítač s integrovanou obrazovkou
- Křišťálově čisté rozlišení pro indikaci stavu kamerových senzorů a dat ze senzorů
- Dotyková obrazovka s funkcí multi-touch
- Předinstalovaný systém Windows 10 IoT Enterprise
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 19 DC; (Síťový zdroj 230AC / 19DC) |
---|---|
Příkon [W] | 65 |
Výstupy
Počet video výstupů | 1; (Proprietary miniDP) |
---|
Software / programování
Operační systém | Windows 10 IoT Enterprise, Linux |
---|
Rozhraní
Počet rozhraní Ethernet | 1; (zástrčka RJ45) |
---|---|
Počet rozhraní R232 | 2 |
Počet rozhraní USB | 6; (USB Type -A 2 x USB 3.0 2 x USB 2.0; USB Type - C 2 x USB 3.0) |
Typ konektoru | RJ11; RJ45 |
Okolní podmínky
Skladovací teplota [°C] | -20...60 |
---|---|
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] | 85; (bez kondenzace) |
Krytí | IP 54 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 2605,7 |
---|---|
Způsob montáže | standard VESA; (75 x 75 mm) |
Rozměry [mm] | 277 x 180,5 x 40,8 |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Hardware
Procesor | Intel Elkhart Lake Celeron J6412 2,6 GHz |
---|---|
Provozní paměť | 4GB DDR4 |
Mass storage | 128GB SSD |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|