• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Příslušenství
  3. Akční členy, terče, magnety a značky
  4. Cílové puky
  5. ZZ0566

Příslušenství pro systémy ventilů se zpětnou vazbou - Cílové puky

ZZ0566

SET E12517 + E12526

Příslušenství pro systémy ventilů se zpětnou vazbou - Cílové puky

ZZ0566

SET E12517 + E12526

Oblast nasazení
Provedení pro mechanická rozhraní u pneumatických pohonů nebo ručně poháněných stavěcích členů, pro mechanická rozhraní podle VDI/VDE 3845
Komponenty
Cílové puky pro pohony ventilů, E12517
Rozpěrka pro cílový puk, E12526
Mechanická data
Hmotnost [g] 76,5
Průměr cílového puku [mm] 53
Vzdálenost otvorů [mm] 80
Výška hřídele [mm] 20
Upozornění
Upozornění
Další informace naleznete v návodu k obsluze.