• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Senzory proudění
  4. Řídící panel chladící vody
  5. ZZ0600

Systém pro kontrolu a regulaci chladící vody

ZZ0600

FLUID MONITORING SYSTEM

Systém pro kontrolu a regulaci chladící vody

ZZ0600

FLUID MONITORING SYSTEM

  • ce
  • ukca
Vlastnosti výrobku
Procesní připojení pro svařovací pistoli
Procesní připojení závitové připojení G 1/2 Vnitřní závit
Procesní připojení pro přívod vody
Procesní připojení závitové připojení G 1/2 Vnitřní závit
Hlídání proudění
Měřící rozsah [l/min] 0,1...25
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Pozlacené kontakty
Aplikace Průmyslové aplikace / průmyslová automatizace; Řízení chladicí vody
Montáž Připojení na trubku pomocí adaptéru; Hadička
Parametry měření průtok; teplota; funkce celkového součtu
Ovládání manuál
Média vodivá kapalná média; média na vodní bázi; roztoky glykolu
Teplota média [°C] -10...70
Komponenty
Magneticko-induktivní senzor proudění, SM6000
Teplotní převodník, TA2405
Regulační ventil větve vedení
Výstupy
Výstupní signál spínací signál; analogový signál; Impulzní výstup; IO-Link (konfigurovatelný)
Výstupní funkce spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)
Měřící / nastavovací rozsah
Hlídání proudění
Měřící rozsah [l/min] 0,1...25
Hlídání teploty
Měřící rozsah [°C] -50...150
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -10...50
Skladovací teplota [°C] -25...80
Krytí IP 67; (senzory)
Schválení / zkoušky
Směrnice pro tlaková zařízení Správná technická praxe; lze použít pro kapaliny skupiny 2; kapaliny skupiny 1 na vyžádání
Mechanická data
Hmotnost [g] 2662,35
Způsob montáže Montážní držák
Materiály nerezová ocel (1.4404 / 316L); PEI; PBT-GF20; PC; FKM; TPE; PBT; Červená zalévací hmota (2.1096.01)
Materiál, který je v kontaktu s médiem nerezová ocel (1.4404 / 316L); PEEK; FKM; NBR; PVDF
Procesní připojení pro svařovací pistoli
Procesní připojení závitové připojení G 1/2 Vnitřní závit
Procesní připojení pro přívod vody
Procesní připojení závitové připojení G 1/2 Vnitřní závit
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
konektorové provedení: 2 x M12; Kontakty: Pozlaceno