You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to:United States

ifm řešení akvakulturních procesů

3D animations for a RAS system in fish farming plants

Jaké jsou problémy při monitorování procesu akvakultury?

Aby byly zachovány optimální podmínky pro chov ryby a měkkýšů, vyžaduje intenzivní chov ryb vždy pečlivé monitorování a řízení výrobního procesu. Poruchy zařízení mohou vyústit v poškození dobrého stavu chovných jedinců, a proto mohou vzniknout značné finanční ztráty. Schopnost monitorovat toto zařízení v reálném čase a vyvolat alarmy, jakmile se objeví problémy, je životně důležité pro zabezpečení provozu.

Nejdůležitější je udržovat v recirkulačních akvakulturních systémech dokonale vhodnou a stabilní teplotu a hladinu vody a také obsah kyslíku, protože rychlost růstu a zdraví takto chovaných zvířat přímo souvisí s uvedenými hodnotami. Tepelný výměník pro vzduch dokáže využít energii z odcházejícího vzduchu a předat ji vzduchu přiváděnému, čímž se výrazně sníží potřeba topení.

Jaká řešení ifm nabízí?

Údržba v reálném čase

Senzory ifm monitorují a hlásí stav systému, aby poskytly uživateli informace dříve, než neplánované prostoje nepříznivě ovlivní celý provoz zařízení.

Energetická účinnost

Stabilní podmínky pomáhají snížit náklady na vodu, kyslík a energii a provozovateli pomáhají optimalizovat poměr konverze krmiva (FCR).

Optimalizace procesu

Pro trvalou spolehlivost procesu, který má mnoho složitých fází, nabízí ifm senzory, spojovací systémy a řídicí prvky.

Jak zajistit správné množství a nejlepší kvalitu systému krmení?

ifm může zlepšit provoz systému díky spolehlivé kontrole hladiny v silech, přesnému řídicímu systému regulace tlaku a správné poloze šoupátek. Veškeré informace ze senzorů včetně diagnostických dat lze beze ztrát přenášet digitálně do PLC prostřednictvím průmyslových ethernetových modulů s rozhraním IO-link.

Sortiment zahrnuje rozhraní Profinet, EtherCat, Ethernet/IP, Profibus nebo AS-Interface. Systém lze snadno sestavit a udržovat jednoduchým použitím propojovacích kabelů M12 typu „Plug & Play“, které jsou schváleny pro potravinářský průmysl a mají krytí IP69K.

Jak zajistit úpravu vody?

Pro tento proces je zásadní kontrola hladiny a tlaku kyslíku v kuželu Speece, podobně jako hladina vody v nádrži na chovná zvířata. Důležitou proměnnou v tomto procesu je také vodivost vody v nádrži. Zjišťování vodivosti a koncentrace různých médií, u kterých se rozlišuje např. mezi čisticími prostředky, oplachovou vodou a vodou v nádrži. To znamená, že je možné nejen neustále sledovat kvalitu, ale také snížit plýtvání chemikáliemi a oplachovou vodou.

Jak zajistit správnou funkci čerpadel v procesu?

Při údržbě strojů a zařízení podle stavu se využívají systémy monitorování vibrací.

Nepřetržité monitorování vibrací způsobených kavitací nebo mechanickými poruchami, kontrola tlakových špiček vody, které způsobují narušení potrubí, a zamezení nedostatku vody v hydraulických obvodech může pomoci včas odhalit poškození stroje a předejít nákladným následným škodám.