• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost

OEE –⁠⁠⁠ Overall Equipment Effectiveness – celková efektivita vybavení

Zlatý standard měření produktivity výroby.

Celková efektivita vybavení (Overall Equipment Effectiveness/OEE) poskytuje informace o míře přidané hodnoty zařízení. V této oblasti se často ukrývá velký potenciál pro optimalizaci, jako je optimalizace efektivity výrobních zařízení a minimalizace prostojů. Stanovení tohoto ukazatele je složitý a individuální proces, který musí být přizpůsoben každé společnosti.

Co zahrnuje OEE?

Zohledňují se tři faktory: dostupnost, faktor výkonnosti a faktor kvality. Cílem je zvýšit tvorbu hodnoty a zamezit plýtvání. Aby bylo možné těmto hodnotám dodat obsah, je třeba provést rozsáhlou analýzu dat. Ke sběru a analýze dat se často používá speciální software.

Chart showing 3 components of original equipment effectiveness: Availability, performance, and quality. Includes calculations of each component.
Dostupnost Faktor výkonnosti Faktor kvality
  • Neplánované poruchy (poruchy strojů)
  • Plánované odstávky (údržba a výměna nástrojů)
  • 100% dostupnost znamená, že proces běží po celou plánovanou dobu produkce
  • Volnoběžné odstávky
  • Pomalé výrobní cykly
  • 100% výkon znamená, že proces běží maximální rychlostí
  • Vyřazené výrobky
  • Selhání při spouštění (snížená výtěžnost)
  • 100% kvalita znamená, že každý vyrobený díl je použitelný

Jak se vypočítává OEE?

  • Běžní výrobci dosahují OEE 60 až 65 %.
  • Výrobci světové třídy dosahují OEE 85 %.
  • Hodnota OEE 100 % znamená, že proces běží vždy maximální rychlostí během plánované doby produkce a že všechny vyrobené díly jsou použitelné.

Jak mohu zvýšit hodnotu OEE?

Dostupnost:
Zamezení neplánovaným prostojům. IO-Link přenáší všechny údaje související s údržbou přímo a digitálně ze systému do úrovně IT. Nabízíme vám všechny komponenty, které potřebujete k účinnému sledování stavu vašich strojů: produkty počínaje senzory až po síťovou infrastrukturu a software – vše z jediného zdroje.
Fungování:
transparentnost vede k efektivitě. Čím podrobněji sledujete hodnoty svého zařízení, tím účinněji můžete udržovat výkonnost zařízení na vysoké úrovni a trvale produkovat vysokou kvalitu i množství. Nabízíme všechny komponenty potřebné ke zjednodušení dialogu s vaším zařízením, jako jsou vysoce přesné senzory, digitální přenos dat beze ztrát způsobených převodem prostřednictvím IO-Link a výkonný software.
Kvalita:
Kvalitu vyráběných potravin mohou snížit i jen drobné odchylky od cílového procesu. V nejhorším případě dojde ke ztrátě cenných surovin a vyrobených šarží. Nabízíme vám konzistentní řešení průběžné a dlouhodobé analýzy všech kritických hodnot ve vašem výrobním procesu. Můžete si tak být jisti, že vaše výrobky vždy splňují vysoké standardy kvality.
Digitalizace od senzoru ke cloudu:
centrální zpracování decentralizovaných informací. Nabízíme vám řešení, s jejichž pomocí můžete shromažďovat informace ze senzorů z provozů, předzpracovávat je a následně je přenášet do cloudových systémů k centrálnímu a společnému vyhodnocování – a to i bez zprostředkujících řídicích jednotek a počítačů, aniž by bylo nutné přímé připojení k podnikové síti. Zabezpečte svou výrobu potravin prostřednictvím inteligentních upozornění a transparentních údajů, které jsou k dispozici kdykoli a kdekoli.
Sledovatelnost:
Automatizační řešení mohou také pomoci zaručit bezpečnost potravin v logistickém procesu. Použitím jedinečných kódů lze sledovat suroviny, jako je ovoce, zelenina a obilí, na jejich cestě od sklizně až ke konečnému zákazníkovi. Transparentní dodavatelské řetězce zaručují požadovanou kvalitu a také zvyšují důvěru zákazníků v produkty.