Skip to main content
You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to:United States

Udržitelnost a ifm

23.03.20

Závazek být morální společností může někdy znamenat jít ještě dále, než vyžaduje zákon. Příkladem může být environmentální politika ifm.

„Jsme odhodláni jít cestou udržitelnosti,“ říká Martin Buck, předseda představenstva a generální ředitel skupiny společností ifm. Udržitelnost není novým tématem, ba naopak, sledujeme ji dlouhodobě a velmi aktivně. Tvrzení, že „ifm požaduje a podporuje ekologicky uvědomělá rozhodnutí a jednání“ je od roku 1990 pevně zakotvena v naší podnikové filozofii.

Produkty, které přispívají

Drtivá většina senzorů vyvíjených, vyráběných a distribuovaných společností ifm pomáhá stabilizovat výrobní procesy a přispívá tak k menšímu počtu vadných výrobků, vyšší dostupnosti a tím i k úsporám zdrojů. Mnoho produktů se také přímo používá k prevenci nebo snížení poškození životního prostředí ve výrobním procesu.

Příkladem za všechny je třeba hlídač spotřeby tlakového vzduchu SDXXXX, který pomáhá detekovat netěsnosti v systémech dodávky stlačeného vzduchu, výrazně snižuje náklady na energii a slouží jako základ pro efektivní systém řízení energie.

Udržitelné kroky, jdoucí nad rámec požadavků zákona

Skupina ifm se rozhodla zavést tzv. úplné prohlášení o svých produktech, tzn., že zákazníci přesně vědí, které látky jsou v našich zařízeních obsaženy, a nejen že jsou v souladu se současnými zákony na ochranu životního prostředí. Umožňuje nám to také přesněji reagovat na seznamy látek, které jsou pro daného zákazníka specifické.

Na základě tohoto závazku zavádíme systém environmentálního managementu EMAS / ISO 14001 (Systém pro ekologické řízení a audit). EMAS je nástroj řízení vyvinutý Evropskou komisí pro společnosti a další organizace k hodnocení, podávání zpráv a zlepšování jejich vlivu na životní prostředí. Toto rozhodnutí je významným krokem k udržitelným a ekologicky odpovědným obchodním činnostem. V rámci tohoto procesu budeme otázky udržitelnosti proaktivně identifikovat a budeme v nich pokračovat.

Konkrétním příkladem je zavedení digitální výrobní zakázky, což vede k výrazným úsporám ve spotřebě papíru.

Dalším cílem je do konce roku 2021 vyloučit nebo minimalizovat použití plastů v obalech výrobků a odstranit většinu uživatelských příruček tak, abychom podstatně snížili právě spotřebu papíru. Méně obalů také znamená nižší hmotnost, a tím nižší spotřebu paliva během přepravy.

Do roku 2030 je potom cílem výrazně snížit ekologickou stopu společnosti a stát se uhlíkově neutrální. „Osobním“ příkladem je dar zaměstnanců v roce 2020, kdy zaměstnanci skupiny ifm namísto jiných výhod získají sponzorství výsadby stromů v rámci ekologické iniciativy.

Přes veškerou vnitřní a vnější motivaci týkající se udržitelnosti, která v mnoha případech dokonce překračuje zákonné požadavky, zůstává naším prvořadým cílem „úspěšně v kolektivní bezpečnosti a zodpovědnosti i nadále růst“.

Minulý rok byl pro skupinu ifm rokem významným, a to nejen kvůli 50. výročí společnosti. Ale i tím, že do roku letošního, roku 2020, přináší mnoho nových výzev.  Jednou z nich je právě udržitelnost a ochrana zdrojů, která bude hrát v DNA naší firmy hlavní roli.