• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost

Udržitelnost v ifm

23.03.20

Přijmout závazek být morální společností může někdy znamenat jít ještě dál, než vyžaduje zákon. Příklad: Zásady ochrany životního prostředí ve společnosti ifm.

„Jsme odhodláni jít cestou udržitelnosti,“ říká Martin Buck, předseda představenstva a jeden z generálních ředitelů skupiny ifm. Pro ifm není udržitelnost nijak novým tématem, naopak, věnujeme se jí aktivně již mnoho let. S větou „ifm požaduje a podporuje ekologicky ohleduplná rozhodnutí a chování“ jsou tyto zásady pevně ukotveny filozofii společnosti ifm z roku 1990.

Výrobky, které přispívají

Zavedení v praxi je mnohostranné avneposlední řadě se odráží v hlavní činnosti ifm: Převážná většina senzorů vyvinutých, vyráběných a distribuovaných společností ifm pomáhá stabilizovat výrobní procesy a přispívá tak kmenšímu počtu zmetků, vyšší dostupnosti a tím i k úspoře zdrojů. Mnoho výrobků ifm se používá také ve výrobním procesu přímo k prevenci nebo snížení škod na životním prostředí. Například přesné sledování objemového průtoku měřičem průtoku stlačeného vzduchu SD pomáhá odhalit netěsnosti v systémech přívodu stlačeného vzduchu, a tím výrazně snížit náklady na energii. SD slouží také jako základ účinného systému hospodaření s energií.

Udržitelná opatření, která jdou nad rámec zákonných požadavků

Skupina ifm se kromě toho přibližně před deseti lety rozhodla zavést úplnou deklaraci svých výrobků, tj. zákazníci přesně vědí, které látky jsou v přístrojích ifm obsaženy, a nejen to, že jsou v souladu s platnými zákony na ochranu životního prostředí. To umožňuje společnosti ifm přesněji reagovat na seznamy látek specifických pro zákazníka. I v tomto případě jde závazek společnosti ifm být morální společností nad rámec zákonných požadavků.

Na základě tohoto závazku zavádí společnost ifm také celostní systém environmentálního řízení EMAS/ISO 14001 (Eco-Management and Audit Scheme). EMAS je nástroj řízení vyvinutý Evropskou komisí pro podniky a další organizace, který jim umožňuje vyhodnocovat, vykazovat a vylepšovat jejich vliv na životní prostředí. Toto rozhodnutí je významným krokem k udržitelnému a ekologicky odpovědnému podnikání. V rámci tohoto procesu budou ve společnosti ifm aktivně identifikovány a řešeny otázky udržitelnosti.

Konkrétním příkladem je zavedení digitálního výrobního příkazu, které vedlo k výrazným úsporám papíru. Společnost ifm kromě toho nakupuje od loňského roku výhradně stoprocentně ekologickou elektřinu. Dalším cílem je vyloučit nebo minimalizovat používání plastů vobalech výrobků a do konce roku 2021 odstranit většinu uživatelských příruček, aby se snížila spotřeba papíru. Méně obalů také znamená nižší hmotnost a tedy nižší spotřebu paliva při přepravě. Cílem je do roku 2030 výrazně snížit ekologickou stopu společnosti a stát se uhlíkově neutrální. „Osobním“ příkladem je dar pro zaměstnance v roce 2020: Místo drobností dostávají zaměstnanci skupiny ifm v rámci ekologické iniciativy sponzorský dar v podobě stromu.

Přes veškerou vnitřní i vnější motivaci týkající se udržitelnosti, která v mnoha případech dokonce přesahuje zákonné požadavky, je a zůstává hlavním cílem: ifm chce „úspěšně růst v oblasti bezpečnosti“. Toto zaměření zajišťuje, že všechna opatření – včetně opatření týkajících se environmentální politiky ifm – jsou posuzována podle jejich ekonomické proveditelnosti.

Loňský rok byl pro skupinu ifm výjimečný a to nejen 50. výročím založení společnosti. Rok 2020 s sebou přinese mnoho nových výzev. Udržitelnost a ochrana zdrojů přitom hrají významnou roli. To je součástí DNA společnosti ifm v neposlední řadě díky její firemní filozofii, jak ukazují výše uvedené příklady.