• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost

Integrace dílenského řízení (SFI – Shop Floor Integration)

SFI je zkratka pro Shop Floor Integration (integrace dílenského řízení), tedy pro cíl integrovat data IoT z provozů do procesů ERP. Kromě procesů údržby to mohou být i procesy dodavatelského řetězce nebo téměř jakékoli zákaznické procesy. SFI není jen technické rozhraní, ale logická šablona s hotovými funkcemi pro vybrané procesy. Řešení pro integraci dílenského řízení vyžaduje předřazenou platformu IIoT (např. moneo), která poskytne SFI záznamy o událostech a procesních hodnotách (např. porušení limitů).

SFI je k dispozici jako doplněk pro systémy SAP ERP R/3 a S4/HANA, a je tak do těchto systémů plně integrován jako software. Předpokladem je modul SAP PM pro údržbu.

SFI Shop Floor Integration

Integrace dílenského řízení (SFI – Shop Floor Integration)

Aplikace

Monitorování hladiny a filtrů, analýza spotřeby a vibrací, CIP, počítadla kusů, teplotní rozdíly a data z řídicích jednotek.

V systému SAP ERP jsou podporovány tyto procesy:

V oblasti údržby

  • Automatizované vytváření oznámení o údržbě v modulu údržby SAP Plant Maintenance (PM)
  • Automatizované vytváření příkazů k údržbě v modulu údržby SAP Plant Maintenance (PM)
  • Automatické zasílání e-mailů s informacemi důležitými pro údržbu
  • Automatizované vytváření měřicích dokumentů pro kontrolní plány údržby v systému SAP Plant Maintenance (PM)
  • Automatizované vytváření měřicích dokumentů pro sledování efektivního stupně využití výrobních zdrojů a nástrojů
  • Automatizované vytváření měřicích dokumentů pro zjišťování údajů o energiích (stlačený vzduch, voda, plyny, elektřina)

V rámci dodavatelského řetězce

  • Automatické generování pohybů zboží (např. vynětí zboží)
  • Automatické rezervace surovin a zásob

Přehled výhod

 

Rychlé a jednoduché uvedení do provozu

Menší potřeba podpory

Pracovní postup SFI

Potenciální úspora nákladů

Rychlé a jednoduché uvedení do provozu

  • SFI je plně integrován do systému SAP ERP
  • Lze použít stávající strukturu snímačů

Menší potřeba podpory

  • Není nutný žádný interní vývoj. Úspora vývojářských zdrojů a snížení nákladů na služby

Pracovní postup SFI

  • Informace v reálném čase z dílny do systému ERP
  • Šablony pro spouštěče založené na senzorech pro spouštění následných procesů v systému SAP

Potenciální úspora nákladů

  • Zvýšená dostupnost zařízení
  • Identifikace a využití potenciálních úspor prostřednictvím optimalizace procesů
  • Minimalizace nákladů na skladování a pořizování náhradních dílů podle potřeby
  • Včasné plánování opatření údržby prostřednictvím prediktivní údržby založené na stavu

moneo se SFI

Od senzoru k ERP – propojení se systémem SAP zajišťuje rozhraní mezi moneo OS a SFI (integrace dílenského řízení). moneo RTM poskytuje inteligentní data o stavu zařízení, která se pak používají k automatizovanému a cílenému spouštění následných procesů v systému SAP prostřednictvím logické šablony v SFI.

Kombinace systémů moneo a SFI umožňuje nepřetržitý přenos informací z hardwaru do systému SAP ERP.

Instalace a přizpůsobení

V případě potřeby vám s instalací a individuálním nastavením pomohou kompetentní odborníci společnosti ifm.

Případy použití realizované pomocí integrace dílenského řízení SFI

Monitorování vodních filtrů v chladicím okruhu pomocí systému moneo RTM

Údržba filtrů podle stavu v systémech s tepelnými výměníky pomocí systému moneo RTM Mikrofiltry v chladicích okruzích společnosti ifm prover gmbh zajišťují plynulý provoz systémů s tepelnými výměníky. Tyto filtry chrání tepelné výměníky v připojených strojích tím, že odstraňují nečistoty z chladicí vody. Tyto důležité filtrační prvky se musí pravidelně udržovat a vyměňovat. Stálé monitorování tento proces optimalizuje a zaručuje nepřetržitý provoz systémů.

Shop Floor Integration (SFI): připojení k SAP ERP

Informace o stavu zařízení, jako jsou opatření údržby nebo zásoby materiálu, jsou v tomto řešení zpracovávány v reálném čase a v souvislosti s kontextem. SFI je plně integrován do systému SAP ERP a automaticky spouští potřebné následné procesy k zajištění hladkého výrobního procesu. Díky tomu lze výrobní kapacitu krok za krokem optimalizovat.