- moneo: platforma IIoT
- Případy použití
Jak moneo RTM optimalizuje monitorování hladiny v kalibračním zařízení
Monitorování hladiny v nádržích na studenou a teplou vodu
Kalibrace senzorů proudění probíhá ve společnosti ifm prover gmbh v kalibračním zařízení.
K zajištění maximální přesnosti měření prochází horká i studená voda skrze senzory. Naměřené hodnoty se používají ke kalibraci.
Počáteční situace: vizuální kontrola hladiny vody
V minulosti zjišťovali pracovníci společnosti ifm prover gmbh výšku hladiny ve vodních nádržích denně vizuální kontrolou. Neexistovala žádná vizualizace aktuálního množství vody ani žádné monitorování mezní hodnoty s funkcí alarmu. V důsledku toho se proces kalibrace v případech nedostatečného množství vody opakovaně zastavoval; to by vedlo k prostojům a tedy ke zvýšeným nákladům. V důsledku nedostatku záznamů dat neexistoval transparentní přístup k procesům doplňování. Nebylo ani možné stanovit požadavky údržby a v přiměřeném čase ji naplánovat.
Cíl projektu: zavedení efektivního procesu doplňování
Aby bylo možné v budoucnosti zamezit neplánovaným prostojům, bylo zavedeno monitorování hladiny podporované softwarem. Předpokládalo se, že tento systém bude v přiměřené době informovat pracovníky o nízké hladině vody nebo o požadavcích údržby vysláním varovných signálů a alarmů.
Implementace: Monitorování hladiny systémem moneo RTM
Díky existující struktuře IT byl systém moneo instalován na centrálním serveru společnosti ifm prover gmbh. Hladinové senzory k monitorování hladiny v nádrži jsou připojeny k IO-Link masteru, který je zase připojen k serveru prostřednictvím interní sítě VLAN.
Až dosud dosažené úspěchy: výhody monitorování hladiny systémem moneo RTM
Monitorování hladiny systémem moneo RTM vedlo spolehlivějšímu a nepřerušovanému procesu kalibrace. Díky automatické funkci upozorňování v případech, kdy není dosaženo mezní hodnoty, může být potřeba vody pokryta neustále a tím se snižují náklady na kalibraci. Dalším výsledkem automatického monitorování hladiny je stabilní zajištění vysoké kvality výrobků na základě ideálního stavu procesu.
Shrnutí: Tyto funkce a služby systému moneo RTM přinášejí do monitorování hladiny přidanou hodnotu
- Vypočítané hodnoty: Hodnoty ze senzorů lze pomocí datového modelování převádět na informace relevantní pro proces
- Funkce vizualizace: podrobná a individuální vizualizace všech senzorů v procesu
- Podrobné informace o hladinách záznamem hodnot senzorů
- Integrovaná správa alarmů: Rychlé reakce na měnící se parametry procesů
- Analýza: Zvýšení hladiny podle požadavků prostřednictvím cíleného vyhodnocení historických dat
- Identifikace mezních hodnot, které jsou překročeny nebo nedosahovány
Nastavení systému
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-010---abgleichanlage/010_usecases_abgleichanlage_moneo_01.png?v=-31963710)
- IO-Link master
- Hladinový senzor (princip vedené mikrovlny)
Vizualizace
Vizualizace moneo poskytuje uživateli jasný přehled
Vizualizace poskytuje uživateli jasný přehled relevantních procesních hodnot kalibračního zařízení.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-010---abgleichanlage/010_usecases_moneo_02_dashboard.png?v=-903711090)
- Aktuální úroveň hladiny v nádrži v mm
- Aktuální úroveň hladiny v nádrži v litrech
- Nedostatek množství vody v litrech
- Displej v podobě semaforu pro varování a alarmy v souvislosti s hladinou
Analýza
Prostřednictvím funkce analýzy může uživatel podrobně analyzovat výšku hladiny v nádrži. Hodnoty výšky hladiny se průběžně zaznamenávají a lze je kontrolovat po dnech, týdnech nebo měsících. To umožňuje například dospět k závěrům ohledně úniků netěsnostmi.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-010---abgleichanlage/010_usecases_moneo_03.png?v=-903803590)
Úkoly a tikety řídicí mezní hodnoty
U dvou hladinových senzorů jsou definovány meze alarmů horní a dolní mezní výšky hladiny na základě zkušeností z údržby.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-010---abgleichanlage/010_usecases_moneo_04.png?v=-903836906)
Vypočítané hodnoty
Na základě hladiny se navíc vypočítají následující hodnoty.
Aktuální úroveň hladiny v nádrži v litrech
Protože je známo, že obsah dna nádrže je 0,24m², množství náplně lze snadno určit podle vzorce "obsah dna nádrže * výška hladiny".
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-010---abgleichanlage/010_usecases_moneo_05.png?v=-903846346)
- Aktuální úroveň hladiny v nádrži v mm
- Obsah dna nádrže
- Vynásobení hodnot obsahu dna nádrže a výšky hladiny
- Výsledkem výpočtu je objem v litrech
Nedostatek množství vody v litrech
Protože maximální objem nádrže je 72 litrů a aktuální hladina náplně již byla vypočítána, chybějící množství lze snadno stanovit výpočtem "maximální objem - množství náplně".
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-010---abgleichanlage/010_usecases_moneo_06.png?v=-903930204)
- Aktuální úroveň hladiny v nádrži v mm
- Obsah dna nádrže
- Vynásobení hodnot obsah dna nádrže a výšky hladiny
- Výsledkem výpočtu je objem v litrech