• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. moneo: platforma IIoT
  2. Případy použití

Monitoring vibrací odsávacího ventilátoru systémem moneo RTM

Vizualizace a analýza vibrací systému odsávání s cílem zajistit správnou kvalitu vzduchu i výrobního procesu

Systém odsávání vzduchu zabezpečuje v různých výrobních procesech společnosti ifm prover gmbh vysokou kvalitu výrobků shlídáním servisních intervalů ventilátorů.

Výkon ventilátoru je podstatným faktorem celého výrobního procesu.

Počáteční situace: žádné monitorování ventilátoru

Na začátku projektu digitalizace neexistovalo žádné komplexní a nepřetržité sledování technického stavu ventilátorů. V nejhorším případě by vada, která by byla zjištěna příliš pozdě, vedla k úplnému zastavení celé výrobní oblasti, protože porucha tohoto systému by znamenala snížení kvality výrobků mimo jiné kvůli problémům sautomatickým označováním, protože jemný prach by nebyl dostatečně odsáván.

  • Kvalita výrobků by byla snížená, protože by mimo jiné docházelo k problémům s automatickým popisováním, protože by nebyl dostatečně odsáván jemný prach.
  • Závady stroje a prostoje se objevují v důsledku přehřívání v případech, kdy nedochází k dostatečnému rozptylu tepla.

Cíl projektu: trvalé zajištění kvality výrobního procesu

K zajištění kvality výrobků, eliminaci prostojů strojů a zamezení ztrátám ve výrobě je třeba zavést trvalé monitorování ventilátorů podporované softwarově. To by také mělo umožnit vyhnout se neefektivním intervalům údržby založeným na čase ve prospěch flexibilního a prediktivního plánování údržby.

Implementace: moneo RTM v kombinaci s IO-Link mastery

Díky existující IT infrastruktuře bylo ve společnosti ifm prover gmbh možné nainstalovat moneo přímo na stávající hardware. V případě nedostatečné kapacity systému by mohl být softwarový balík zpřístupněn alternativně na moneo appliance. moneo appliance běží na průmyslovém počítači (IPC), jehož hardwarové komponenty a výpočetní výkon jsou přesně optimalizovány pro software. IO-Link master byl připojen k serveru prostřednictvím interní sítě VLAN. Prostřednictvím IO-Link masteru se přenášejí data připojených senzorů vibrací do moneo.

Úspěch: Výhody monitorování vibrací systémem moneo RTM

Monitorování ventilátoru se díky modulární platformě IIoT moneo stalo efektivnější a spolehlivější. Díky včasné detekci hrozícího poškození ventilátorů lze předcházet poruše systému odsávání. Potřebnou údržbu lze navíc naplánovat takovým způsobem, aby se prostoje výrobního zařízení snížily na minimum. Dokumentace údržby za podpory softwaru rovněž umožňuje snadno identifikovat nadměrné opotřebení a vyvolat odpovídající opatření.

Shrnutí: Tyto funkce a služby systému moneo RTM zajišťují efektivní monitorování ventilátorů

  • Vypočítané hodnoty: pomocí datového modelování jsou hodnoty senzorů převedeny na informace relevantní pro proces
  • Funkce vizualizace: podrobná a individuální vizualizace všech senzorů v procesu
  • Podrobné informace o stavu stroje na základě získaných hodnot senzorů
  • Integrovaná správa alarmů: Rychlé reakce na měnící se parametry procesů
  • Včasné varování: zamezení neplánovaným prostojům díky včasnému zjištění závad

Nastavení systému

  1. Senzor vibrací IO-Link
  2. Teplotní senzor
  3. Senzor rychlosti
  4. IO-Link master

Vizualizace

Vizualizace poskytuje uživateli přehled relevantních procesních hodnot pro monitorování ventilátoru

  1. Přehled charakteristik vibrací v-Rms, a-Peak a a-Rms v čárovém grafu
  2. Crest faktor (poměr hodnoty a-Peak k a-Rms) pro posouzení stavu ložisek
  3. Displej zobrazující Crest faktor v podobě semaforu (zelená = OK, žlutá = > 10, červená = > 12)
  4. Displej zobrazující hodnotu teploty v podobě semaforu (zelená = OK, žlutá = > 50°C, červená = > 60°C)
  5. Aktuální teplota povrchu motoru
  6. Displej zobrazující otáčky v podobě semaforu (zelená = OK, žlutá = > 3000ot/min, červená = > 3500ot/min)
  7. Aktuální otáčky motoru

Analýza

Analýza nabízí možnost přístupu k historickým datům. V případě varování nebo alarmu lze na tomto místě přímo sledovat stav, který vedl k vygenerování daného alarmu.

  1. Průběh otáček motoru
  2. Trend otáček motoru
  3. Špičková hodnota zrychlení vibrací (a-Peak) ze senzoru VVB

Z uvedeného grafu lze např. vyvodit, že míra vibrací byla překročena vmomentě, kdy se motor neotáčel. Jedná se tedy pravděpodobně o ráz, který mohhla způsobit obsluha.

Úkoly a tikety

Jakmile dojde k překročení definované mezní hodnoty nebo tato hodnota není dosažena, vytvoří se pro odpovídající procesní hodnotu tiket. Ten může převzít a zpracovat odpovědný zaměstnanec. Prostřednictvím funkce komentáře lze ihned zdokumentovat zavedená opatření a popis řešení.

Vypočítané hodnoty

S použitím šablony k výpočtu motohodin lze počitadlo snadno vytvořit. V případě ventilátoru lze otáčky motoru použít jako proměnnou hodnotu měření knačítání motohodin.

  1. Název počitadla motohodin
  2. Zdroj dat použitý k výpočtu motohodin
  3. Prahová hodnota k definici, kdy bude počitadlo připočítávat hodiny provozu
  4. Předběžný výběr aktuálních hodin provozu
  5. Možnost odpočítávání