- moneo: platforma IIoT
- Případy použití
Monitorování stavu ventilátoru na základě spotřeby proudu
Centrální odsávací systém výrobní haly má několik ventilátorů. Výkon ventilátoru je rozhodující pro kvalitu odsávání v celé výrobní hale.
Systém odsávání vzduchu je nutný pro různé výrobní procesy. Slouží k odsávání pájecích par a výparů z laserového značkovače a k zajištění provozuschopnosti stroje, a tím i hladkého průběhu celého výrobního procesu. Údržba založená na potřebách je proto nezbytná.
Za tímto účelem se na jednom z ventilátorů kromě již integrovaného monitorování vibrací zjišťují hodnoty proudu všech tří fází. Měření rozdílu fází poskytuje další informace o stavu motoru ventilátoru.
Počáteční situace
Porucha kompresoru v tomto zařízení má dalekosáhlé důsledky:
- Prostoje stroje, protože odpadní teplo není dostatečně odváděno
- Náklady způsobené ztrátou produkce
- Možné vysoké náklady na opravy
- Zdravotní rizika pro pracovníky ve výrobě, protože pájecí výpary nejsou odsávány
- Problémy s kvalitou laserového značení, protože jemný prach není dostatečně odsáván
V nejhorším případě to vede k úplnému selhání celé výrobní oblasti.
Monitorování vibrací ventilátoru a jeho data odesílaná do systému moneo poskytují informace pro odhalení případného poškození.
Pro komplexní posouzení jsou však nezbytné další údaje o elektrickém stavu ventilátoru a předřazeného měniče frekvence.
Cíl projektu
Rozšířené sledování stavu ventilátoru měřením rozdílu fází
Cílem je monitorováním zajistit provozuschopnost ventilátoru:
- vinutí motoru
- volný pohyb rotujících součástí
- elektronika ve frekvenčním měniči
Implementace
moneo RTM je instalován centrálně na serveru. IO-Link mastery jsou připojeny k serveru prostřednictvím interní sítě VLAN.
ifm nabízí širokou škálu automatizačních prvků. Pro tuto aplikaci byly vybrány tři měniče proudu ZJF055 a vstupně-výstupní modul AL2605 IO-Link.
Měniče proudu se používají pro všechna napájecí vedení tří střídavých fází U/V/W mezi měničem frekvence a připojovacími svorkami na ventilátoru. Naměřené hodnoty měničů jsou poskytovány jako analogové signály 4 až 20 mA na signálních výstupech. Tyto hodnoty se převádějí ze 4 až 20 mA na signály IO-Link prostřednictvím AL2605.
Data jsou zpřístupněna pro moneo|RTM prostřednictvím IO-Link masteru řady AL1352.
Hodnoty proudového odběru tří napájecích vedení U/V/W se měří pomocí tří měničů proudu.
Pro získání užitečných procesních hodnot je třeba naměřenou hodnotu měniče proudu převést na skutečnou hodnotu proudu (4 mA ≙ 0 A, 20 mA ≙ 50 A) měniče. To se provádí v systému moneo RTM prostřednictvím funkce „Vypočtené hodnoty“.
Lze zjistit následující vzory elektrického a mechanického poškození:
- Zkraty na vinutí motoru
- Pomalost rotujících součástí
- Porucha měniče frekvence
Zjištěné hodnoty proudu se používají pro
- výpočet rozdílu tří fází
- určení průměrného proudu všech tří fází
- porovnání hodnot mezi sebou
Výsledek
Optimalizace procesů od údržby založené na čase k údržbě založené na stavu
Díky komplexnímu záznamu dat lze včas odhalit hrozící závady. Údržbu tak lze naplánovat a provádět podle potřeby. To přispívá k rozhodujícímu zvýšení procesní spolehlivosti celého zařízení.
Hodnoty proudu umožňují vyvodit závěry o možných zkratech na vinutí motoru, pomalosti rotujících součástí a poruchách měniče frekvence.
Řídicí panel
Řídicí panel moneo poskytuje celkový přehled.
Vizualizace poskytuje uživateli přehled relevantních procesních hodnot pro monitorování tohoto zařízení.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-201/201_02-dashboard_v02.png?v=-552168174)
- Hodnota proudu měřená v mA U | V | W
- Rozdíl fází U-V | V-W | W-U
- Asymetrie proudu U-V | V-W | W-U
- Průměrný proud všech tří fází
Analýza
Analýza umožňuje snadný přístup khistorickým datům aporovnává různé procesní hodnoty. V diagramu jsou uvedeny hodnoty proudu U, V a W v mA.
Zde je jasně vidět, že ve fázi rozběhu ① dochází k překmitům, zatímco v normálním provozu ② se hodnota proudu ustálí. V okamžiku vypnutí ③ je vlivem indukčností v motoru vytvořena malá špičková hodnota.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-201/201_03-analyse_v02.png?v=-552147056)
- Spouštěcí fáze
- Normální provoz
- Okamžik vypnutí
Nastavení a pravidla: Správa mezních hodnot
Statické mezní hodnoty
Tzv. proudová asymetrie by u třífázových strojů neměla překročit 10 %. Pro každou diferenciální hodnotu se vytvoří alarm, pokud je hodnota ≥ 10 %.
- Alarm při překročení 10 % odchylky od U-V
- Alarm při překročení 10 % odchylky od V-W
- Alarm při překročení 10 % odchylky od W-V
Monitorování s ohledem na výstražnou mezní hodnotu nebylo zavedeno, protože při spuštění motoru ventilátoru nebo při náhlých změnách zatížení může být použito toleranční pásmo až 10 %.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-201/201_04-treshold_v02.png?v=-552141157)
- Horní mezní hodnota alarmu
- Doba zpoždění k mezní hodnotě alarmu
Pravidla pro zpracování tiketů
Pomocí této funkce lze snadno definovat, co se má stát po spuštění varování nebo alarmu, např.:
- Upozornění e-mailem
- Integrace SAP
U aplikací, kde je nutná údržba, je vhodné naplánovat servisní zásah s dostatečným předstihem.
Vypočítané hodnoty
Funkce Vypočítané hodnoty slouží k dalšímu zpracování procesních dat. V tomto případě použití se provádějí různé další procesní operace:
- Přepočet analogového proudu 4 až 20 mA na hodnotu proudového měniče pro výpočet proudu motoru
- Výpočet rozdílu fází
- Výpočet průměrného proudu tří fází
- Výpočet asymetrie proudu
V tomto případě použití jsou sledovány všechny 3 fáze hnacího motoru, což znamená, že výpočet musí být někdy proveden několikrát.
Přepočet analogového proudu 4 až 20 mA na hodnotu proudového měniče pro výpočet proudu motoru
Použitý měnič proudu poskytuje analogový signál 4 až 20 mA, který musí být nejprve převeden na procesní hodnotu v mA. To je třeba provést ve všech 3 fázích.
Proud motoru = (AIN-4 000) * ((AEP-ASP)/(16 000)) + ASP
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-201/201_05-motorcurrent.png?v=-528311757)
Modelování datových toků
- Analogová hodnota proudu měniče proudu (4 až 20 mA)
- Konstantní Analogový počáteční bod (0 mA = 4 mA)
- Konstantní Analogový koncový bod (10 000 mA = 20 mA)
- Rozpětí proudu: Analogová hodnota (20 000 – 4 000 = 16 000)
- Ofset analogové hodnoty (4...20 mA až 0...16 mA)
- Výpočet: Delta počátečního bodu ke koncovému bodu (AEP – ASP = ∆A)
- Výpočet: Činitel pro převod proudu na proud v mA (∆A / 16 mA = faktor)
- Vynásobení hodnoty proudu (0 až 16 mA) činitelem
- Výsledek hodnoty proudu v mA
Výpočet rozdílu fází
Pro výpočet proudové asymetrie je třeba nejprve vypočítat rozdílový proud mezi jednotlivými fázemi (U-V, V-W a W-U).
∆Proud motoru = proud motoru U – proud motoru V
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-201/201_06-phasendifferenz.png?v=-528315409)
- Hodnota proudu 1 proudového měniče v mA, např. U
- Hodnota proudu 2 proudového měniče v mA, např. V
- Výpočet absolutního rozdílu mezi fázemi U a V
- Rozdíl proudu v mA
Výpočet průměrného proudu tří fází
Aby bylo možné uvést asymetrii proudu v %, je nejprve nutné vytvořit 100 % základ stanovením průměrné hodnoty 3 fází.
Průměrný proud = (proud motoru U + proud motoru V + proud motoru W)/3
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-201/201_07-averagecurrent.png?v=-528304406)
- Hodnota proudu U v mA
- Hodnota proudu V v mA
- Hodnota proudu W v mA
- Součet hodnot proudu U a V
- Součet hodnoty proudu W
- Konstantní počet fází = 3
- Dělení celkového proudu počtem fází
- Výsledek průměrného proudu v mA
Výpočet asymetrie proudu
Proudová asymetrie v procentech se vypočítá z rozdílů proudů (U-V, V-W a W-U) a průměrného proudu všech tří fází. Tato hodnota je v tomto případě použití vyžadována pro vytvoření mezních hodnot.
Proudová asymetrie = (∆proud motoru)/(průměrný proud) * 100%
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-201/201_08-currentsymmetry_v02.png?v=-552143995)
- Rozdíl proudů U – V v mA
- Rozdíl proudů U – V – W
- Rozdíl proudu dělený průměrným proudem
- Konstantní 100%
- Poměr rozdílu proudu k průměru proudu vynásobený 100 %
- Zaokrouhlení výsledku na 1 desetinné místo
- Výstup asymetrie proudu v procentech