- moneo: platforma IIoT
- Případy použití
Počítání cyklů na kloubovém lisu pomocí moneo RTM
Kvantitativní hlídání procesu k zajištění kvality
Na pracovní stanici výstupní kontroly tlakových senzorů se používají různé typy výrobních zařízení. K testování se mezi výrobním zařízením a tlakovým senzorem naváže prostřednictvím konektoru M12 elektrický kontakt.
Časté opakování tohoto postupu má za následek opotřebení zásuvek výrobního zařízení. V minulosti byla údržba zásuvek prováděna na základě času. Aby bylo možné efektivněji využívat zdroje, plánuje se přechod na údržbu založenou na množství.
Počáteční situace:
V minulosti nebyly zaznamenávány cykly zvedání a zavírání, nebyly dokumentovány ani vizualizovány. Nebyly použity žádné systémy sledování ani alarmů prahových hodnot, což vedlo k nedostatečné transparentnosti procesu údržby. Díly podléhající opotřebení byly vyměňovány měsíčně. Neplánované prostoje procesu v důsledku poruchy výrobního zařízení měly za následek vyšší náklady. Vzhledem k nedostatku historických dat nebylo možné vytvořit žádné plánovací scénáře.
Cíl projektu:
Přechod k údržbě dílů podléhajících opotřebení podle potřeby. K tomuto účelu musí být operace zvedání a zavírání detekovány pomocí senzorů polohy. Při dosažení mezní hodnoty se vygeneruje odpovídající informace (alarm).
Implementace:
Ve společnosti ifm prover gmbh je moneo RTM instalován centrálně na serveru. Jednotky IO-Link master jsou připojeny k serveru prostřednictvím interní sítě VLAN.
ifm nabízí širokou škálu součástí automatizace. Pro tuto aplikaci byl vybrán multifunkční displej IO-Link DX2055, který splňuje všechny požadavky dané aplikace.
Případ 1 – test izolace: senzory polohy k detekci cyklů zvedání.
Případ 2 – test úniku: senzory polohy k detekci cyklů zavírání ochranného krytu.
Oba senzory jsou připojeny k multifunkčnímu displeji IO-Link DX2055. Prostřednictvím jednotky IO-Link master přenášejí hodnotu počitadla do moneo RTM. Obě procesní hodnoty umožňují vyvodit závěry týkající se množství vyrobeného na příslušné pracovní stanici. Po provedení údržby se počítadlo ve multifunkčním displeji IO-Link DX2055 vynuluje spínačem ovládaným klíčem.
Důsledkem:
Nyní je proces údržby transparentní. Používání zdrojů bylo optimalizováno a náklady se snížily.
Shrnutí:
Změna byla úspěšná. Návratu investic bude dosaženo za 1,4 roku.
Struktura systému
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-080/080_01_kundenstory_stueckzaehler_endpruefung_systemuebersicht.png?v=-856097705)
- Induktivní senzory (IFC246)
- Volitelná možnost vynulování (například spínač ovládaný klíčem)
- Multifunkční displej IO-Link (DX2055)
- IO-Link master (AL1350)
Vizualizace
Na ovládacím panelu moneo získejte velký obrázek. Vizualizace poskytuje uživateli přehled relevantních procesních hodnot pro monitorování tohoto zařízení.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-080/080_02_kundenstory_stueckzaehler_endpruefung_dashboard_farbumsch.png?v=-819356990)
- Aktuální počet (test izolace)
- Displej v podobě semaforu pro hodnoty varování a alarmů (test izolace)
- Displej v podobě semaforu pro hodnoty varování a alarmy (test úniku)
- Aktuální počet (test úniku)
Úkoly a tikety řídicí mezní hodnoty
Pro každou procesní hodnotu je jednotlivě definována prahová hodnota. Tímto způsobem je údržba informována včas (definované poplachy jsou možné prostřednictvím ovládacího panelu a/nebo e-mailu).
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-080/080_03_kundenstory_stueckzaehler_endprufung_tickets1.png?v=-819361587)
Pro konkrétní aplikace:
- Prahová hodnota varování (žlutá): Brzy bude třeba vyměnit filtr. Údržba je informována e-mailem.
- Prahová hodnota alarmu (červená): Je nutná okamžitá výměna filtru. Oddělení údržby a výroby jsou informována e-mailem.
Správa pravidel zpracování tiketů
Definice upozornění e-mailem založená na pravidlech varování a alarmů prostřednictvím integrovaného průvodce
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-080/080_04_kundenstory_stueckzaehler_endprufung_ticketverarbeitungsregeln.png?v=623676786)
- Definice prahových hodnot (5) a zdrojů dat (6)
- Definuje, které pravidlo bude použito
- Definuje naléhavost varování nebo alarmu
- Definuje příjemce e-mailu
- Definice relevantních prahových hodnot
- Definice odpovídajících zdrojů dat
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-080/080_05_kundenstory_stueckzaehler_tickets_e-mail.png?v=-819348136)
E-mail generovaný v systému moneo již obsahuje informace tiketu:
- dotčený zdroj dat
- hodnotu, která byla překročena nebo nedosažena
- prioritu tiketu
- časové razítko