- moneo: platforma IIoT
- Případy použití
Počítání oběhů nosiče obrobku pomocí moneo RTM
Cirkulační čítač v procesu aktivace plazmou ve výrobním stroji pro elektronické moduly
Nosiče obrobků ve výrobním stroji na elektronické moduly podléhají opotřebení v důsledku tření, nárazů a aktivace plazmou. Aby byla zajištěna kvalita výrobků, musí být nosiče obrobků v bezchybném stavu. Proto je nutná pravidelná údržba a výměna.
Počáteční situace:
Proces aktivace plazmou nevyhnutelně vede k vysokému stupni opotřebení nosičů obrobku. V minulosti se časová údržba prováděla jednou měsíčně. V závislosti na nákladové průchodnosti se údržba prováděla příliš pozdě, což vedlo k neplánovaným a nákladným odstávkám výroby.
Cíl projektu:
V tomto procesu je nezbytná strategie údržby založená na množství, aby bylo možné naplánovat úkoly údržby na základě skutečného opotřebení nosičů obrobků se zaměřením na počet oběhů jednoho nosiče obrobků.
Implementace:
moneo RTM je instalován centrálně na serveru. IO-Link master řady AL1350 je připojen k serveru prostřednictvím sítě VLAN. K detekci nosičů obrobků na dopravním pásu se používá snímač polohy. Při detekci nosiče obrobku přepne svůj výstup. Přepínací signál je detekován adaptérem DP2302 IO-Link a interní čítač je navýšen. Tuto hodnotu čítače čte IO-Link master a přenáší ji do moneo RTM prostřednictvím VLAN.
Výsledek:
Byl zde zaveden účinný proces zajišťování kvality, který zvyšuje kvalitu a stabilitu procesu a produktu. Výstražné prahy a alarmy byly nakonfigurovány na základě sběru hodnot čítače; Při překročení prahových hodnot se např. odešlou e-mailová oznámení. Funkce komentářů při tiketingu vsystému vytvářejí transparentnost a zlepšují komunikaci mezi odpovědnými členy týmu pracujícími v různých směnách. To umožňuje včas naplánovat činnosti údržby. Kromě toho lze nyní plánovat naskladnění opotřebitelných a náhradních dílů.
Shrnutí:
Malá změna – velký efekt: Bylo zde dosaženo celkového zlepšení procesu údržby a výroby.
Struktura systému
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-091/091_01_uebersicht.png?v=287760796)
- Senzor polohy (např. IF6124)
- Modul čítače IO-Link (DP2302)
- IO-Link master (AL1350)
Řídicí panel
Řídicí panel vizualizuje relevantní informace pro aktuální případ použití. Pomocí editoru drag & drop lze sestavit ovládací panely na míru pro konkrétní aplikaci. Vložením obrázků na pozadí lze zvýraznit příslušné součásti zařízení a na příslušné místo vložit odpovídající přístroje.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-091/091_02_screenshotdashboard.png?v=287762399)
- Displej zobrazující aktuální počet v podobě semaforu (zelená ≤ 2250, žlutá > 2250, červená > 2500)
- Měřič úrovně aktuálního počtu s prahovými hodnotami
Úkoly a tikety: správa prahových hodnot s moneo RTM
Pro hlavní čítač DP2302 jsou definovány odpovídající prahové hodnoty:
Pokud jsou prahové hodnoty překročeny, automaticky se vytvoří odpovídající ticket o porušení limitu.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-091/091_03_screenshotthreshold.png?v=287741083)
- Prahová hodnota výstrahy > 2 250
- Prahová hodnota alarmu > 2 500
To pomáhá oddělení údržby zdokumentovat všechny kroky požadované v důsledku porušení limitu, čímž je zajištěna bezproblémová dokumentace provedených opatření.
Pravidla pro zpracování tiketů
Tuto funkci moneo lze použít prostřednictvím snadno použitelného průvodce, který definuje, co se má kromě vytvoření tiketu stát. V tomto příkladě je údržba informována e-mailem o překročení prahové hodnoty pro výstrahu. Nyní mohou naplánovat a provést požadovanou údržbu. Pokud dojde k překročení prahové hodnoty alarmu, bude informována širší skupina zaměstnanců ve výrobě.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-091/091_04_screenshotticketprocessing.png?v=287743526)
- Stanovení mezních hodnot (5) a zdrojů dat (6)
- Určení, které pravidlo bude použito
- Stanovení naléhavosti varování nebo alarmu
- Stanovení příjemců e-mailu
- Stanovení požadovaných mezních hodnot
- Stanovení odpovídajících zdrojů dat
Reset čítače
Čítač lze vynulovat prostřednictvím IO-Link (systémový příkaz nebo Pdout), např. prostřednictvím softwaru pro nastavení parametrů moneo configure.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-091/091_05_screenshotresetconfigure.png?v=287737928)