• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. moneo: platforma IIoT
  2. Případy použití

Údržba opotřebitelných dílů podle množství pomocí systému moneo RTM

Počítání lisovacích operací pomocí miniaturní řídicí jednotky LOGO!

Při montáži tlakových senzorů na pracovní stanici se jejich díly lisují pomocí lisovacího automatu. Opotřebovává se především razník. Úroveň opotřebení závisí hlavně na počtu zpracovaných obrobků.

Počáteční situace:

Před zavedením systému moneo RTM se opotřebitelné díly udržovaly a vyměňovaly v pevných 4týdenních intervalech. Někdy docházelo k poruchám lisovacího stroje, protože byly příslušné díly vyměněny příliš pozdě. Tím se zvyšovaly náklady. Jindy byl razník používán kratší dobu, než by bylo možné.

Cíl projektu:

Cílem bylo zavést nový systém údržby. Místo pevných 4týdenních intervalů údržby by se měl razník vyměňovat v závislosti na stavu. Lisovací operace se mají detekovat a počítat pomocí senzoru polohy a miniaturní řídicí jednotky. Po výměně má být možné vynulovat počítadlo pomocí vstupu.

Dále se má aktuální stav znázorňovat v systému moneo RTM a pracovníci oddělení údržby mají při dosažení stanovené hodnoty počítadla dostávat e-mailem automatické upozornění (varování/alarm), že je nutné vyměnit razník.

Implementace:

Ve stávající infrastruktuře IT společnosti ifm prover gmbh byl na centrální server nainstalován systém moneo a byly aktivovány potřebné softwarové moduly, mj. moneo RTM.

K detekci lisovacích operací byl namontován senzor polohy (IQ2002). Ten reaguje při zavření zásuvky stroje.

Detekované lisovací operace se počítají pomocí miniaturní řídicí jednotky Siemens LOGO!. Řídicí jednotka LOGO! má dvě funkce. Jednak krokově zvyšuje počet, když na příslušném vstupu (I1) detekuje kladné čelo signálu. Druhou funkcí je vynulování počítadla nastavením druhého vstupu (I2).

Univerzální datové rozhraní LR Agent propojuje miniaturní řídicí jednotku Siemens LOGO! se softwarem moneo RTM, aby bylo možné centrálně zaznamenávat a znázorňovat aktuální hodnotu počítadla. Procesní hodnota se cyklicky načítá z řídicí jednotky a odesílá do systému moneo RTM přes jádro ifm s rozhraním IoT. Uživatel může nakonfigurovat mezní hodnoty a pravidla zpracování tiketů tak, aby údržbáři při překročení hodnot dostávali automatické upozornění.

Výsledek:

Přechodem na nový systém údržby bylo dosaženo všech cílů.

Shrnutí:

Systém moneo RTM přispěl k optimalizaci procesů, zamezení prostojů a úsporám zdrojů.

Struktura systému

  1. Senzor polohy (IQ2002)
  2. Přepínač s klíčem k vynulování počítadla
  3. Siemens LOGO! (6ED1052-1CC08-0BA1)

Řídicí panel

Na řídicím panelu se aplikace vizualizuje pomocí předem definovaných indikačních prvků. Tyto ukazatele lze sdílet se všemi uživateli systému moneo. Uživatelé si také mohou přetažením prvků snadno vytvořit vlastní řídicí panely. Zde se aktuální hodnota počítadla zobrazuje jako sloupcový graf. Aktuální stav je znázorněn signalizačními světly. Znázornění procesních hodnot lze v rozsahu mezních hodnot individuálně přizpůsobit.

  1. Aktuální hodnota počítadla znázorněná sloupcovým grafem
  2. Světelná signalizace hodnot varování a alarmů

Úkoly a tikety: správa mezních hodnot

Meze varování a alarmů se nastavují pomocí mezních hodnot:

  • Hodnota počítadla < 4,800 = ok
  • Hodnota počítadla > 4800 = varování
  • Hodnota počítadla > 5000 = alarm

Správa pravidel zpracování tiketů

Pomocí průvodce pravidly zpracování tiketů lze snadno stanovit akce, které mají nastat při varováních a alarmech. V tomto příkladu mají být údržbáři při dosažení mezní hodnoty varování informováni, že je nutná výměna. Pokud není ve stanoveném intervalu mezi varováním a alarmem razník vyměněn a počítadlo není vynulováno, odpovědní pracovníci výroby dostanou při dosažení mezní hodnoty alarmu další e-mailové upozornění.

  1. Stanovení mezních hodnot (5) a zdrojů dat (6)
  2. Určení, které pravidlo bude použito
  3. Stanovení naléhavosti varování nebo alarmu
  4. Stanovení příjemců e-mailu
  5. Stanovení požadovaných mezních hodnot
  6. Stanovení odpovídajících zdrojů dat

E-mail generovaný systémem moneo už obsahuje údaje tiketu:

  • příslušný zdroj dat
  • hodnotu, která byla překročena nebo nedosažena
  • prioritu tiketu
  • časové razítko